Schneider-Electric
 
LAD9P32 slika – Schneider- scope
LAD9P32
Vzporedna povezava TeSys D - 2 pola LC1D40A do D65A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka FT
Kratko ime naprave LAD9
Izdelek ali sestavni del Povezava za vzporedno povezavo
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Opis polov 2P
Združljivost serije/obsega TeSys D
Združljivost izdelkov LC1D40A
LC1D50A
LC1D65A
LC1D80A
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Product weight 0,021 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,0 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 5,0 cm
Paket 1 Teža 25,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,447 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev