Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LADN10 |
Schneider-Electric
 
LADN10 slika – Schneider- scope
LADN10
TeSys D - pomožni kontaktni blok - 1 NO - priključki z vijačnimi objemkami
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
TeSys Deca
Ime izdelka TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Pomožni kontaktni blok
Kratko ime naprave LADN
Združljivost serije/obsega TeSys Deca LC1D80/95 3P
TeSys Deca LC1D80 4P
TeSys Deca LC1D40008
TeSys Deca LC1D65008
TeSys F LC1F
TeSys Deca LC1D115
Lokacija montaže Spredaj
Konfiguracija kontaktov 1 NO
Contacts operation Trenutne
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 25 do 400 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 6 A pri120 V AC-15
1,04 A pri690 V AC-15
0,55 A pri125 V DC-13
0,1 A pri600 V DC-13
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
600 V v skladu s/zUL
600 V v skladu s/zCSA
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A (pri <60 °C)
Standardi EN/IEC 60947-5-1
GB/T 14048.5
SIST EN 50012
UL 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
IEC 60335-1: Clause 30.2
IEC 60335-2-40: Annex JJ
UL 60335-2-40: Annex JJ
Certifikati izdelkov CB Shema
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
Komplementarno
Irms nazivna zmogljivost izdelave 140 A AC v skladu s/zIEC 60947-5-1
250 A DC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Dovoljeno kratkoročno ocenjevanje 100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
Tip zaščite GG varovalka 10 A
Mehanska vzdržljivost 30 Mciklov
Minimalni preklopni tok 5 mA
Minimalna preklopna napetost 17 V
Čas brez prekrivanja 1,5 ms Ob de-energizaciji Brez prekrivanja NC in NO kontaktov
1,5 ms Ob energizaciji Brez prekrivanja NC in NO kontaktov
Izolacijska upornost > 10 MOhm
Priključki - terminali Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Togo Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Togo Brez konca kabla
Zatezni moment 1,7 N.m - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
1,7 N.m - z izvijačemPhilips št. 2
1,7 N.m - z izvijačemPozidriv št. 2
Višina 48 mm
Width 13 mm
Globina 35 mm
Teža izdelka 0,02 kg
Barva Temno siva
Okolje
Okoljske značilnosti Normalno okolje
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −60…80 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C
Nadmorska višina delovanja 3000 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,700 cm
Paket 1 Širina 4,200 cm
Paket 1 Dolžina 5,000 cm
Paket 1 Teža 19,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 84
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,778 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 3
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev