|
|
|
LADN11G
TeSys D - pom. kontak. blok - 1 NO + 1 NC - priklj. z vijač. objem. - EN 50012
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
TeSys Deca
|
Ime izdelka
|
TeSys Deca
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontaktni blok
|
Kratko ime naprave
|
LADN
|
Združljivost serije/obsega
|
TeSys D LC1D09 do D80
TeSys D LC1DT20 do DT40
TeSys D LC1DT60A do DT80A
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca LC1D09 do D80
TeSys Deca LC1DT20 do DT40
TeSys Deca LC1DT60A do DT80A
|
Lokacija montaže
|
Spredaj
|
Konfiguracija kontaktov
|
1 NO + 1 NC
|
Contacts operation
|
Trenutne
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 25 do 400 Hz
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
6 A pri120 V AC-15
1,04 A pri690 V AC-15
0,55 A pri125 V DC-13
0,1 A pri600 V DC-13
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
600 V v skladu s/zUL
600 V v skladu s/zCSA
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A (pri <60 °C)
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
GB/T 14048.5
SIST EN 50012
UL 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
IEC 60335-1: Clause 30.2
IEC 60335-2-40: Annex JJ
UL 60335-2-40: Annex JJ
|
Certifikati izdelkov
|
CB Shema
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
|
Komplementarno
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
140 A AC v skladu s/zIEC 60947-5-1
250 A DC v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Dovoljeno kratkoročno ocenjevanje
|
100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
|
Tip zaščite
|
GG varovalka 10 A
|
Mehanska vzdržljivost
|
30 Mciklov
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V
|
Čas brez prekrivanja
|
1,5 ms Ob de-energizaciji Brez prekrivanja NC in NO kontaktov
1,5 ms Ob energizaciji Brez prekrivanja NC in NO kontaktov
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Togo Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Togo Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
1,7 N.m - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
1,7 N.m - z izvijačemPhilips št. 2
1,7 N.m - z izvijačemPozidriv št. 2
|
Višina
|
48 mm
|
Širina
|
26 mm
|
Globina
|
42 mm
|
Barva
|
Temno siva
|
Okolje
Okoljske značilnosti
|
Normalno okolje
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Zaščitna obdelava
|
TH v skladu s/zIEC 60068
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−60…80 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…60 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
3000 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
34 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
2,8 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,6 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
25,6 cm
|
Paket 2 Teža
|
346 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
320
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
11,592 kg
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
Sustainable packaging
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|