Schneider-Electric
 
LADN223 slika – Schneider- scope
LADN223
TeSys D - pomožni kontaktni blok - 2 NO + 2 NC - vzmetni priključki
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
TeSys Deca
Ime izdelka TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Pomo?ni kontaktni blok
Kratko ime naprave LADN
Združljivost serije/obsega TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
Lokacija montaže Spredaj
Konfiguracija kontaktov 2 NO + 2 NC
Contacts operation Trenutne
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 25 do 400 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 6 A pri120 V AC-15
1,04 A pri690 V AC-15
0,55 A pri125 V DC-13
0,1 A pri600 V DC-13
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
600 V v skladu s/zUL
600 V v skladu s/zCSA
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A (pri <60 °C)
Standardi EN/IEC 60947-5-1
GB/T 14048.5
SIST EN 50012
UL 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
IEC 60335-1: Clause 30.2
IEC 60335-2-40: Annex JJ
UL 60335-2-40: Annex JJ
Certifikati izdelkov CB Shema
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
Komplementarno
Irms nazivna zmogljivost izdelave 140 A AC v skladu s/zIEC 60947-5-1
250 A DC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Dovoljeno kratkoročno ocenjevanje 100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
Tip zaščite GG varovalka 10 A
Mehanska vzdr?ljivost 30 Mciklov
Minimalni preklopni tok 5 mA
Minimalna preklopna napetost 17 V
Čas brez prekrivanja 1,5 ms Ob de-energizaciji Brez prekrivanja NC in NO kontaktov
1,5 ms Ob energizaciji Brez prekrivanja NC in NO kontaktov
Izolacijska upornost > 10 MOhm
Priključki - terminali Vzmetni terminali 2 kabel/li2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vzmetni terminali 2 kabel/li2,5 mm²Togo
Višina 48 mm
Širina 44 mm
Globina 42 mm
Teža izdelka 0,05 kg
Barva Temno siva
Okolje
Okoljske značilnosti Normalno okolje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −60…80 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C
Nadmorska vi?ina delovanja 3000 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5 cm
Paket 1 Širina 5 cm
Paket 1 Dolžina 4 cm
Paket 1 Teža 67 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5 cm
Paket 2 Širina 8,5 cm
Paket 2 Dolžina 26 cm
Paket 2 Teža 676 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 160
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 11,394 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 4
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev