|
|
|
LADR0
TeSys D - pom. kontak. blok s čas. zamikom - 1 NO + 1 NC priklj. z vijač. objem.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
TeSys Deca
|
Ime izdelka
|
TeSys Deca
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontaktni blok za časovni zamik
|
Združljivost serije/obsega
|
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
|
Lokacija montaže
|
Spredaj
|
Konfiguracija kontaktov
|
1 NO + 1 NC
|
Contacts operation
|
Časovna zakasnitev
|
Tip časovnika
|
Zakasnitev izklopa
|
Območje časovnega zamika
|
0,3 do 3 s
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 25 do 400 Hz
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
6 A pri120 V AC-15
1,04 A pri690 V AC-15
0,55 A pri125 V DC-13
0,1 A pri600 V DC-13
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
600 V v skladu s/zUL 60947-5-1
600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 60947-5-1
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A (pri <60 °C)
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
GB/T 14048.5
SIST EN 50012
IEC 60335-1: Clause 30.2
IEC 60335-2-40: Annex JJ
UL 60335-2-40: Annex JJ
|
Certifikati izdelkov
|
IECEE CB shema
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
|
Komplementarno
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
140 A AC v skladu s/zIEC 60947-5-1
250 A DC v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Dovoljeno kratkoročno ocenjevanje
|
100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
|
Tip zaščite
|
GG varovalka 10 A
|
Mehanska vzdržljivost
|
5 Mciklov
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V
|
Čas brez prekrivanja
|
1,5 ms Ob de-energizaciji Brez prekrivanja NC in NO kontaktov
1,5 ms Ob energizaciji Brez prekrivanja NC in NO kontaktov
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki 1 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 1 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li1…2,5 mm²Togo
Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Togo
Vijačni priključki
|
Zatezni moment
|
1,7 N.m - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
1,7 N.m - z izvijačemPhilips št. 2
1,7 N.m - z izvijačemPozidriv št. 2
|
Višina
|
48 mm
|
Width
|
44 mm
|
Globina
|
61 mm
|
Barva
|
Temno siva
|
Okolje
Okoljske značilnosti
|
Normalno okolje
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Zaščitna obdelava
|
TH v skladu s/zIEC 60068
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−60…80 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
3000 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
75,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
140
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,070 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
1120
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
99,324 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
116c8fe4-0538-43fb-9c58-cfc8259b5fbc
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
4
|
Pogodbena garancija
|
|