Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LADT2 |
Schneider-Electric
 
LADT2 slika – Schneider- scope
LADT2
TeSys D - pom. kontak. blok s čas. zamikom - 1 NO + 1 NC priklj. z vijač. objem.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
TeSys Deca
Ime izdelka TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Pomožni kontaktni blok za časovni zamik
Združljivost serije/obsega TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
Lokacija montaže Spredaj
Konfiguracija kontaktov 1 NO + 1 NC
Contacts operation Časovna zakasnitev
Tip časovnika Zakasnitev vklopa
Območje časovnega zamika 1 do 30 s
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 25 do 400 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 6 A pri120 V AC-15
1,04 A pri690 V AC-15
0,55 A pri125 V DC-13
0,1 A pri600 V DC-13
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
600 V v skladu s/zUL 60947-5-1
600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A (pri <60 °C)
Standardi EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
GB/T 14048.5
SIST EN 50012
IEC 60335-1: Clause 30.2
IEC 60335-2-40: Annex JJ
UL 60335-2-40: Annex JJ
Certifikati izdelkov IECEE CB shema
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
Komplementarno
Irms nazivna zmogljivost izdelave 140 A pri<= 690 V AC v skladu s/zIEC 60947-5-1
250 A pri<= 690 V DC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Dovoljeno kratkoročno ocenjevanje 100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
Tip zaščite GG varovalka 10 A
Mehanska vzdržljivost 5 Mciklov
Minimalni preklopni tok 5 mA
Minimalna preklopna napetost 17 V
Čas brez prekrivanja 1,5 ms Ob de-energizaciji Brez prekrivanja NC in NO kontaktov
1,5 ms Ob energizaciji Brez prekrivanja NC in NO kontaktov
Izolacijska upornost > 10 MOhm
Priključki - terminali Vijačni priključki 1 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 1 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li1…2,5 mm²Togo
Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Togo
Vijačni priključki
Zatezni moment 1,7 N.m - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
1,7 N.m - z izvijačemPhilips št. 2
1,7 N.m - z izvijačemPozidriv št. 2
Višina 48 mm
Width 44 mm
Globina 61 mm
Barva Temno siva
Okolje
Okoljske značilnosti Normalno okolje
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −60…80 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Nadmorska višina delovanja 3000 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,2 cm
Paket 1 Širina 6,5 cm
Paket 1 Dolžina 5 cm
Paket 1 Teža 74 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,2 cm
Paket 2 Širina 13 cm
Paket 2 Dolžina 24 cm
Paket 2 Teža 752 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 140
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 11 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 116c8fe4-0538-43fb-9c58-cfc8259b5fbc
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 4
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev