Schneider-Electric
 
LADT9R1 slika – Schneider- scope
LADT9R1
TeSys D - komplet za preklop kontaktorja z mehanskim zaklepom - 4 poli
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys Deca
Skupina izdelkov TeSys
Linergy
Kratko ime naprave LAD9
Izdelek ali sestavni del Kompleti za menjalni kontaktor
Opis polov 4P
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys D Kontaktor
TeSys TeSys Deca
Združljivost izdelkov LC1DT20
LC1DT25
LC1DT32
LC1DT40
Komplementarno
Sestava kompleta Mehanska blokada
Komplet napajalnih priključkov
Product weight 0,035 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,4 cm
Paket 1 Širina 10,4 cm
Paket 1 Dolžina 5,0 cm
Paket 1 Teža 44,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 1,996 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev