Združljivost serije/obsega
|
EasyPact EasyPact TVS LC1E
|
Lokacija montaže
|
Spredaj
|
Delovanje pomožnih kontaktov
|
Trenutne
|
Konfiguracija kontaktov
|
1 NO + 1 NC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V - zaKrmilno vezje v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
<= 690 V
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
8 A (pri <60 °C)
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
140 A AC v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
Tip zaščite
|
GG varovalka 10 A
|
Mehanska vzdržljivost
|
10 Mciklov
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA
|
Minimum switching voltage
|
17 V
|
Čas brez prekrivanja
|
1,5 ms Ob energizaciji Brez prekrivanja NC in NO kontaktov
1,5 ms Ob de-energizaciji Brez prekrivanja NC in NO kontaktov
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm
|
Povezave - terminali
|
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1 mm² - external diameter: 6 mm - togost kabla:Trdna ali fleksibilna S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1 mm² - external diameter: 6 mm - togost kabla:Trdna ali fleksibilna Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 2,5 mm² - external diameter: 6 mm - togost kabla:Trdna ali fleksibilna S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 2,5 mm² - external diameter: 6 mm - togost kabla:Trdna ali fleksibilna Brez konca kabla
|
Teža izdelka
|
0,035 kg
|