Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LAETSD |
Schneider-Electric
 
LAETSD slika – Schneider- scope
LAETSD
EasyPact TVS - časovni zamik - vklop zamika - 1 NO + 1 NC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Easy TeSys
Serija izdelka Easy TeSys Control
Izdelek ali sestavni del Pomožni časovni zamik
Aplikacija naprave Signalizacija
Kratko ime naprave LAET
Barva Siva ( RAL 7011)
Komplementarno
Združljivost serije/obsega EasyPact EasyPact TVS LC1E
Lokacija montaže Spredaj
Delovanje pomožnih kontaktov Kontakt z zamudo
Konfiguracija kontaktov 1 NO + 1 NC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V - zaKrmilno vezje v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ue] Nazivna operativna napetost <= 690 V
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 8 A (pri <60 °C)
Irms nazivna zmogljivost izdelave 140 A AC v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
Tip zaščite GG varovalka 10 A
Mehanska vzdržljivost 10 Mciklov
Minimalni preklopni tok 5 mA
Minimum switching voltage 17 V
Čas brez prekrivanja 1,5 ms Ob energizaciji Brez prekrivanja NC in NO kontaktov
1,5 ms Ob de-energizaciji Brez prekrivanja NC in NO kontaktov
Območje časovnega zamika 1 do 30 s
Izolacijska upornost > 10 MOhm
Povezave - terminali Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1 mm² - external diameter: 6 mm - togost kabla:Trdna ali fleksibilna S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1 mm² - external diameter: 6 mm - togost kabla:Trdna ali fleksibilna Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 2,5 mm² - external diameter: 6 mm - togost kabla:Trdna ali fleksibilna S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 2,5 mm² - external diameter: 6 mm - togost kabla:Trdna ali fleksibilna Brez konca kabla
Teža izdelka 0,06 kg
Okolje
Okoljske značilnosti Standard
Standardi IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov GOST
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −60…80 °C
Nadmorska višina delovanja 3000 m Brez redukcije
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,500 cm
Paket 1 Širina 5,200 cm
Paket 1 Dolžina 4,800 cm
Paket 1 Teža 82,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 140
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 12,097 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 116c8fe4-0538-43fb-9c58-cfc8259b5fbc
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months