Schneider-Electric
 
LC1D115R7 slika – Schneider- scope
LC1D115R7
Kontaktor TeSys D - 3P (3 NO) - AC-3 - 440 V 115 A - 440 V AC 50/60 Hz tulj.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Serija izdelka TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave LC1D
Uporaba kontaktorja Krmilnik motorja
Upornostna obremenitev
Kategorija uporabe AC-1
AC-3
AC-4
AC-3e
Opis polov 3P
[Ue] Nazivna operativna napetost Močnostni tokokrog: <= 1000 V AC 25 do 400 Hz
Močnostni tokokrog: <= 300 V DC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 200 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-1 zaMočnostni tokokrog
115 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3 zaMočnostni tokokrog
115 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3e zaMočnostni tokokrog
[Uc] control circuit voltage 440 V AC 50/60 Hz
Komplementarno
Moč motorja kW 30 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
55 kW pri380 do 400 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
59 kW pri415 do 440 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
75 kW pri500 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
80 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
65 kW pri1000 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
18,5 kW pri400 V AC 50/60 Hz ( AC-4)
30 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
55 kW pri380 do 400 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
59 kW pri415 do 440 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
75 kW pri500 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
80 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
65 kW pri1000 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
Moč motorja hp 30 hp pri200/208 V AC 50/60 Hz za3 faze motorji
40 hp pri230/240 V AC 50/60 Hz za3 faze motorji
75 hp pri460/480 V AC 50/60 Hz za3 faze motorji
100 hp pri575/600 V AC 50/60 Hz za3 faze motorji
Kompatibilnostna koda LC1D
Konfiguracija kontaktov 3 NO
Zaščitni pokrov Z
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 200 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 1260 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
140 A AC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
250 A DC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
Nazivna odklopna zmogljivost 1100 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 250 A 40 °C - 10 min zaMočnostni tokokrog
550 A 40 °C - 1 min zaMočnostni tokokrog
950 A 40 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
1100 A 40 °C - 1 s zaMočnostni tokokrog
100 A - 1 s zaSignalni tokokrog
120 A - 500 ms zaSignalni tokokrog
140 A - 100 ms zaSignalni tokokrog
Vrednost povezane varovalke 250 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMočnostni tokokrog
200 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 2 zaMočnostni tokokrog
10 A gG zaSignalni tokokrog
Povprečna impedanca 0,6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
Izguba energije na pol 24 W AC-1
7,9 W AC-3
7,9 W AC-3e
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Močnostni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Močnostni tokokrog: 1000 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
Signalni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Signalni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Prenapetostna kategorija III
Stopnja onesnaženosti 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zIEC 60947
Stopnja varnostne zanesljivosti B10d = 684932 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 10000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Mehanska vzdržljivost 8 Mciklov
Električna vzdržljivost 0,8 Mciklov 200 A AC-1 pri Ue<= 440 V
0,95 Mciklov 115 A AC-3 pri Ue<= 440 V
0,95 Mciklov 115 A AC-3e pri Ue<= 440 V
Tip krmilnega vezja AC pri50/60 Hz
Tehnologija tuljave Vgrajen dvosmerni dvodimenzionalni omejevalnik diode
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,3 do 0,5 Uc ( −40…70 °C):Opustitev AC 50/60 Hz
0,8 do 1,15 Uc ( −40…55 °C):Delujoče AC 50/60 Hz
1 do 1,15 Uc ( 55…70 °C):Delujoče AC 50/60 Hz
Vklopna moč v VA 280…350 VA 60 Hz cos phi 0,8 (pri <20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,8 (pri <20 °C)
Poraba energije pri zadrževanju v VA 2…18 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
Desipacija toplote 3…8 W pri50/60 Hz
Operativni čas 6 do 20 ms Odpiranje
20 do 50 ms Zapiranje
Maksimalna operativna stopnja 2400 cik/h at 60 °C
Povezave - terminali Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…2,5 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Konektor 1 10…120 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Konektor 2 10…50 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Konektor 1 10…120 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Konektor 2 10…50 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Konektor 1 10…120 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Konektor 2 10…50 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Zatezni moment Krmilno vezje: 1,2 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Krmilno vezje: 1,2 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPhilips št. 2
Močnostni tokokrog: 12 N.m - naKonektor Šesterokotno glava vijaka4 mm
Krmilno vezje: 1,2 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPozidriv št. 2
Sestava pomožnega kontakta 1 NO + 1 NC
Tip pomožnega kontakta Tip/aMehansko povezani 1 NO + 1 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip/aZrcalni kontakt 1 NC v skladu s/zIEC 60947-4-1
Frekvenca signalnega tokokroga 25 do 400 Hz
Minimalna preklopna napetost 17 V zaSignalni tokokrog
Minimalni preklopni tok 5 mA zaSignalni tokokrog
Izolacijska upornost > 10 MOhm zaSignalni tokokrog
Čas brez prekrivanja 1,5 ms Ob de-energizaciji Med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob energizaciji Med NC in NO kontaktom
Montažna podpora Letev
Plošča
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 14
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
IEC 60335-1: Clause 30.2
IEC 60335-2-40: Annex JJ
UL 60335-2-40: Annex JJ
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Certifikati izdelkov UL
CSA
CCC
UKCA
CE
EAC
Pomorstvo
IP stopnja zaščite IP20 Spredaj v skladu s/zIEC 60529
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068-2-30
Podnebne vzdržljivosti V skladu s/zIACS E10 Izpostavljenost vlažni toploti
V skladu s/zIEC 60947-1 Annex Q category D Izpostavljenost vlažni toploti
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave −40…60 °C
60…70 °C Z redukcijo
Nadmorska višina delovanja 0 do 3000 m
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Mehanska robustnost Vibracije Kontaktor odprt ( 2 Gn, 5 do 300 Hz)
Vibracije Kontaktor zaprt ( 4 Gn, 5 do 300 Hz)
Šoki Kontaktor zaprt ( 15 Gn za 11 ms)
Šoki Kontaktor odprt ( 6 Gn za 11 ms)
Višina 158 mm
Width 120 mm
Globina 136 mm
Product weight 2,5 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 19,000 cm
Paket 1 Širina 17,000 cm
Paket 1 Dolžina 21,000 cm
Paket 1 Teža 2,482 kg
Embalažna enota Paketa 2 S06
Število enot v Paketu 2 27
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 79,447 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP A530c666-91dd-4119-8d61-f1c22a361ecb
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 111
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev