Schneider-Electric
 
LC1D128P7 slika – Schneider- scope
LC1D128P7
Kontaktor TeSys D - 4P (2 NO + 2 NC) - AC-1 440 V 25 A - tuljava 230 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave LC1D
Uporaba kontaktorja Upornostna obremenitev
Kategorija uporabe AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
Opis polov 4P
[Ue] Nazivna operativna napetost Mo?nostni tokokrog: <= 690 V AC 25 do 400 Hz
Mo?nostni tokokrog: <= 300 V DC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 25 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-1 zaMo?nostni tokokrog
[Uc] control circuit voltage 230 V AC 50/60 Hz
Komplementarno
Kompatibilnostna koda LC1D
Konfiguracija kontaktov 2 NO + 2 NC
Zaščitni pokrov Z
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 25 A (pri <60 °C) zaMo?nostni tokokrog
10 A (pri <60 °C) zaSignalni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 250 A pri440 V zaMo?nostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
140 A AC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
250 A DC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
Nazivna odklopna zmogljivost 250 A pri440 V zaMo?nostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 105 A 40 °C - 10 s zaMo?nostni tokokrog
210 A 40 °C - 1 s zaMo?nostni tokokrog
30 A 40 °C - 10 min zaMo?nostni tokokrog
61 A 40 °C - 1 min zaMo?nostni tokokrog
100 A - 1 s zaSignalni tokokrog
120 A - 500 ms zaSignalni tokokrog
140 A - 100 ms zaSignalni tokokrog
Vrednost povezane varovalke 10 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
40 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMo?nostni tokokrog
25 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 2 zaMo?nostni tokokrog
Povprečna impedanca 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz zaMo?nostni tokokrog
Izguba energije na pol 1,56 W AC-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Mo?nostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Mo?nostni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Mo?nostni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
Signalni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Signalni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Prenapetostna kategorija III
Stopnja onesnaženosti 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947
Stopnja varnostne zanesljivosti B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Mehanska vzdr?ljivost 15 Mciklov
Električna vzdržljivost 0,8 Mciklov 25 A AC-1 pri Ue<= 440 V
Tip krmilnega vezja AC pri50/60 Hz
Tehnologija tuljave Brez vgrajenega pomo?nega omejevalnega modula
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,3 do 0,6 Uc ( −40…70 °C):Opustitev AC 50/60 Hz
0,8 do 1,1 Uc ( −40…60 °C):Delujo?e AC 50 Hz
0,85 do 1,1 Uc ( −40…60 °C):Delujo?e AC 60 Hz
1 do 1,1 Uc ( 60…70 °C):Delujo?e AC 50/60 Hz
Vklopna moč v VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
Poraba energije pri zadrževanju v VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
Desipacija toplote 2…3 W pri50/60 Hz
Operativni čas 12...22 ms Zapiranje
4 do 19 ms Odpiranje
Maksimalna operativna stopnja 3600 cik/h 60 °C
Maksimalna operativna stopnja 3600 cik/h at 60 °C
Povezave - terminali Mo?nostni tokokrog: Vija?ni priklju?ki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Mo?nostni tokokrog: Vija?ni priklju?ki 2 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Mo?nostni tokokrog: Vija?ni priklju?ki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Mo?nostni tokokrog: Vija?ni priklju?ki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Mo?nostni tokokrog: Vija?ni priklju?ki 1 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Mo?nostni tokokrog: Vija?ni priklju?ki 2 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vija?ni priklju?ki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vija?ni priklju?ki 2 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vija?ni priklju?ki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vija?ni priklju?ki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vija?ni priklju?ki 1 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vija?ni priklju?ki 2 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Zatezni moment Mo?nostni tokokrog: 1,7 N.m - naVija?ni priklju?ki - z izvija?emPlo??at Ø 6 mm
Mo?nostni tokokrog: 1,7 N.m - naVija?ni priklju?ki - z izvija?emPhilips ?t. 2
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVija?ni priklju?ki - z izvija?emPlo??at Ø 6 mm
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVija?ni priklju?ki - z izvija?emPhilips ?t. 2
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVija?ni priklju?ki - z izvija?emPozidriv ?t. 2
Mo?nostni tokokrog: 1,7 N.m - naVija?ni priklju?ki - z izvija?emPozidriv ?t. 2
Sestava pomožnega kontakta 1 NO + 1 NC
Tip pomožnega kontakta Tip/aMehansko povezani 1 NO + 1 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip/aZrcalni kontakt 1 NC v skladu s/zIEC 60947-4-1
Frekvenca signalnega tokokroga 25 do 400 Hz
Minimalna preklopna napetost 17 V zaSignalni tokokrog
Minimalni preklopni tok 5 mA zaSignalni tokokrog
Izolacijska upornost > 10 MOhm zaSignalni tokokrog
Čas brez prekrivanja 1,5 ms Ob de-energizaciji Med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob energizaciji Med NC in NO kontaktom
Montažna podpora Letev
Plo??a
Okolje
Standardi CSA C22.2 ?t. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
IEC 60335-1: Clause 30.2
IEC 60335-2-40: Annex JJ
UL 60335-2-40: Annex JJ
CSA C22.2 ?t. 60947-4-1
Certifikati izdelkov UL
CCC
CSA
Pomorstvo
UKCA
EAC
CB Shema
IP stopnja zaščite IP20 Spredaj v skladu s/zIEC 60529
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068-2-30
Podnebne vzdržljivosti V skladu s/zIACS E10 Izpostavljenost vla?ni toploti
V skladu s/zIEC 60947-1 Annex Q category D Izpostavljenost vla?ni toploti
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave −40…60 °C
60…70 °C Z redukcijo
Nadmorska vi?ina delovanja 0 do 3000 m
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Mehanska robustnost Vibracije Kontaktor odprt ( 2 Gn, 5 do 300 Hz)
Vibracije Kontaktor zaprt ( 4 Gn, 5 do 300 Hz)
?oki Kontaktor odprt ( 10 Gn za 11 ms)
?oki Kontaktor zaprt ( 15 Gn za 11 ms)
Višina 85 mm
Širina 45 mm
Globina 92 mm
Teža izdelka 0,365 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 9,500 cm
Paket 1 Dolžina 12,000 cm
Paket 1 Teža 395,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,740 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 256
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 115,500 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 27
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev