Moč motorja kW
|
4 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
7,5 kW pri380 do 400 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
9 kW pri415 do 440 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
10 kW pri500 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
10 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
4 kW pri400 V AC 50/60 Hz ( AC-4)
4 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
7,5 kW pri380 do 400 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
9 kW pri415 do 440 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
10 kW pri500 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
10 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
|
Moč motorja hp
|
1 hp pri115 V AC 50/60 Hz za1 faza motorji
3 hp pri230/240 V AC 50/60 Hz za1 faza motorji
5 hp pri200/208 V AC 50/60 Hz za3 faze motorji
5 hp pri230/240 V AC 50/60 Hz za3 faze motorji
10 hp pri460/480 V AC 50/60 Hz za3 faze motorji
15 hp pri575/600 V AC 50/60 Hz za3 faze motorji
|
Kompatibilnostna koda
|
LC1D
|
Konfiguracija kontaktov
|
3 NO
|
Zaščitni pokrov
|
Z
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A (pri <60 °C) zaSignalni tokokrog
32 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
140 A AC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
250 A DC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
300 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
300 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
145 A 40 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
240 A 40 °C - 1 s zaMočnostni tokokrog
40 A 40 °C - 10 min zaMočnostni tokokrog
84 A 40 °C - 1 min zaMočnostni tokokrog
100 A - 1 s zaSignalni tokokrog
120 A - 500 ms zaSignalni tokokrog
140 A - 100 ms zaSignalni tokokrog
|
Vrednost povezane varovalke
|
10 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
50 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMočnostni tokokrog
35 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 2 zaMočnostni tokokrog
|
Povprečna impedanca
|
2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
|
Izguba energije na pol
|
2,5 W AC-1
0,8 W AC-3
0,8 W AC-3e
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Močnostni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
Signalni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Signalni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947
|
Stopnja varnostne zanesljivosti
|
B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
|
Mehanska vzdržljivost
|
15 Mciklov
|
Električna vzdržljivost
|
1,65 Mciklov 18 A AC-3 pri Ue<= 440 V
1 Mciklov 32 A AC-1 pri Ue<= 440 V
1,65 Mciklov 18 A AC-3e pri Ue<= 440 V
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri50/60 Hz
|
Tehnologija tuljave
|
Brez vgrajenega pomožnega omejevalnega modula
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
0,3 do 0,6 Uc ( −40…70 °C):Opustitev AC 50/60 Hz
0,8 do 1,1 Uc ( −40…60 °C):Delujoče AC 50 Hz
0,85 do 1,1 Uc ( −40…60 °C):Delujoče AC 60 Hz
1 do 1,1 Uc ( 60…70 °C):Delujoče AC 50/60 Hz
|
Vklopna moč v VA
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
|
Desipacija toplote
|
2…3 W pri50/60 Hz
|
Operativni čas
|
12...22 ms Zapiranje
4 do 19 ms Odpiranje
|
Maksimalna operativna stopnja
|
3600 cik/h 60 °C
|
Maksimalna operativna stopnja
|
3600 cik/h at 60 °C
|
Povezave - terminali
|
Krmilno vezje: Obročni čepni terminali - external diameter: 8 mm
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali - external diameter: 8 mm
|
Zatezni moment
|
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naObročni čepni terminali - z izvijačemPloščat Ø 6 mm M3.5
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naObročni čepni terminali - z izvijačemPhilips št. 2 M3.5
Močnostni tokokrog: 1,7 N.m - naObročni čepni terminali - z izvijačemPloščat Ø 8 mm M3.5
Močnostni tokokrog: 1,7 N.m - naObročni čepni terminali - z izvijačemPhilips št. 2 M3.5
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naObročni čepni terminali - z izvijačemPozidriv št. 2 M3.5
Močnostni tokokrog: 1,7 N.m - naObročni čepni terminali - z izvijačemPozidriv št. 2 M3.5
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
Tip pomožnega kontakta
|
Tip/aMehansko povezani 1 NO + 1 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip/aZrcalni kontakt 1 NC v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Frekvenca signalnega tokokroga
|
25 do 400 Hz
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V zaSignalni tokokrog
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA zaSignalni tokokrog
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm zaSignalni tokokrog
|
Čas brez prekrivanja
|
1,5 ms Ob de-energizaciji Med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob energizaciji Med NC in NO kontaktom
|
Montažna podpora
|
Letev
Plošča
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
IEC 60335-1: Clause 30.2
IEC 60335-2-40: Annex JJ
UL 60335-2-40: Annex JJ
CSA C22.2 št. 60947-4-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CCC
CSA
Pomorstvo
UKCA
EAC
CB Shema
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 Spredaj v skladu s/zIEC 60529
|
Zaščitna obdelava
|
TH v skladu s/zIEC 60068-2-30
|
Podnebne vzdržljivosti
|
V skladu s/zIACS E10 Izpostavljenost vlažni toploti
V skladu s/zIEC 60947-1 Annex Q category D Izpostavljenost vlažni toploti
|
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave
|
−40…60 °C
60…70 °C Z redukcijo
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 3000 m
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Upočasnitev plamena
|
V1 v skladu s/zUL 94
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije Kontaktor odprt ( 2 Gn, 5 do 300 Hz)
Vibracije Kontaktor zaprt ( 4 Gn, 5 do 300 Hz)
Šoki Kontaktor odprt ( 10 Gn za 11 ms)
Šoki Kontaktor zaprt ( 15 Gn za 11 ms)
|
Višina
|
77 mm
|
Width
|
45 mm
|
Globina
|
86 mm
|
Product weight
|
0,33 kg
|