Moč motorja kW
|
5,5 kW pri220/230 V AC 50 Hz ( AC-3)
11 kW pri380/400 V AC 50 Hz ( AC-3)
11 kW pri415 V AC 50 Hz ( AC-3)
11 kW pri440 V AC 50 Hz ( AC-3)
15 kW pri500 V AC 50 Hz ( AC-3)
15 kW pri660/690 V AC 50 Hz ( AC-3)
5,5 kW pri220/230 V AC 50 Hz ( AC-3e)
11 kW pri380/400 V AC 50 Hz ( AC-3e)
11 kW pri415 V AC 50 Hz ( AC-3e)
11 kW pri440 V AC 50 Hz ( AC-3e)
15 kW pri500 V AC 50 Hz ( AC-3e)
15 kW pri660/690 V AC 50 Hz ( AC-3e)
|
Konfiguracija kontaktov
|
3 NO
|
Zaščitni pokrov
|
Z
|
Tip pomožnega kontakta
|
Tip/aMehansko povezani 1 NO + 1 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip/aZrcalni kontakt 1 NC v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A (pri <60 °C) zaSignalni tokokrog
40 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
140 A AC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
250 A DC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
450 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
450 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
|
Vrednost povezane varovalke
|
10 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
63 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMočnostni tokokrog
40 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 2 zaMočnostni tokokrog
|
Časovna konstanta
|
28 ms
|
Tip krmilnega vezja
|
DC Standard
|
Tehnologija tuljave
|
Z integrirano dušilno napravo
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
0,1 do 0,25 Uc ( −40…70 °C):Opustitev DC
0,7 do 1,25 Uc ( −40…70 °C):Delujoče DC s prostorom >8 mm
0,7 do 1,25 Uc ( −40…50 °C):Delujoče DC
0,7 do 1,1 Uc ( 50…70 °C):Delujoče DC
|
Povprečna impedanca
|
2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
|
Izguba energije na pol
|
3,2 W AC-1
1,25 W AC-3
1,25 W AC-3e
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA zaSignalni tokokrog
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V zaSignalni tokokrog
|
Čas brez prekrivanja
|
1,5 ms Ob de-energizaciji Med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob energizaciji Med NC in NO kontaktom
|
Operativni čas
|
63 ±15 % ms Zapiranje
20 ±20 % ms Odpiranje
|
Maksimalna operativna stopnja
|
3600 cik/h 60 °C
|
Poraba električne energije ob vklopu v W
|
5,4 W (pri <20 °C)
|
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W
|
5,4 W pri20 °C
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm zaSignalni tokokrog
|
Povezave - terminali
|
Krmilno vezje: Obročni čepni terminali - external diameter: 8 mm
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali - external diameter: 12 mm
|
Zatezni moment
|
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naObročni čepni terminali - z izvijačemPloščat Ø 6 mm M3.5
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naObročni čepni terminali - z izvijačemPhilips št. 2 M3.5
Močnostni tokokrog: 2,5 N.m - naObročni čepni terminali - z izvijačemPhilips št. 2 M4
Močnostni tokokrog: 2,5 N.m - naObročni čepni terminali - z izvijačemPloščat Ø 6 mm M4
|
Montažna podpora
|
Letev
Plošča
|
Električna vzdržljivost
|
1,65 Mciklov 25 A AC-3 pri Ue<= 440 V
1,4 Mciklov 40 A AC-1 pri Ue<= 440 V
1,65 Mciklov 25 A AC-3e pri Ue<= 440 V
|
Mehanska vzdržljivost
|
30 Mciklov
|
Stopnja varnostne zanesljivosti
|
B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 3000 m
|
Kompatibilnostna koda
|
LC1D
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
EN 45545: R22 HL3
EN 45545: R26 HL3
DIN 5510-2
|
Certifikati izdelkov
|
IEC
CCC
EAC
UA
TR
UKCA
CB
|
Operativni čas
|
1 do 4 ms
|