Schneider-Electric
 
LC1D25GD slika – Schneider- scope
LC1D25GD
Kontaktor TeSys D - 3P (3 NO) - AC-3 440 V 25 A - tuljava 125 V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave LC1D
Uporaba kontaktorja Upornostna obremenitev
Krmilnik motorja
Kategorija uporabe AC-1
AC-4
AC-3
AC-3e
Opis polov 3P
[Ue] Nazivna operativna napetost Mo?nostni tokokrog: <= 690 V AC 25 do 400 Hz
Mo?nostni tokokrog: <= 300 V DC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 25 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3 zaMo?nostni tokokrog
40 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-1 zaMo?nostni tokokrog
25 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3e zaMo?nostni tokokrog
[Uc] control circuit voltage 125 V DC
Komplementarno
Moč motorja kW 5,5 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
11 kW pri380 do 400 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
11 kW pri415 do 440 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
15 kW pri500 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
15 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
5,5 kW pri400 V AC 50/60 Hz ( AC-4)
5,5 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
11 kW pri380 do 400 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
11 kW pri415 do 440 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
15 kW pri500 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
15 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
Moč motorja hp 3 hp pri230/240 V AC 50/60 Hz za1 faza motorji
2 hp pri115 V AC 50/60 Hz za1 faza motorji
7,5 hp pri230/240 V AC 50/60 Hz za3 faze motorji
15 hp pri460/480 V AC 50/60 Hz za3 faze motorji
20 hp pri575/600 V AC 50/60 Hz za3 faze motorji
7,5 hp pri200/208 V AC 50/60 Hz za3 faze motorji
Kompatibilnostna koda LC1D
Konfiguracija kontaktov 3 NO
Zaščitni pokrov Z
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A (pri <60 °C) zaSignalni tokokrog
40 A (pri <60 °C) zaMo?nostni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 140 A AC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
250 A DC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
450 A pri440 V zaMo?nostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
Nazivna odklopna zmogljivost 450 A pri440 V zaMo?nostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 240 A 40 °C - 10 s zaMo?nostni tokokrog
380 A 40 °C - 1 s zaMo?nostni tokokrog
50 A 40 °C - 10 min zaMo?nostni tokokrog
120 A 40 °C - 1 min zaMo?nostni tokokrog
100 A - 1 s zaSignalni tokokrog
120 A - 500 ms zaSignalni tokokrog
140 A - 100 ms zaSignalni tokokrog
Vrednost povezane varovalke 10 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
63 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMo?nostni tokokrog
40 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 2 zaMo?nostni tokokrog
Povprečna impedanca 2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz zaMo?nostni tokokrog
Izguba energije na pol 3,2 W AC-1
1,25 W AC-3
1,25 W AC-3e
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Mo?nostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Mo?nostni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Mo?nostni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
Signalni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Signalni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Prenapetostna kategorija III
Stopnja onesnaženosti 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947
Stopnja varnostne zanesljivosti B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Mehanska vzdr?ljivost 30 Mciklov
Električna vzdržljivost 1,65 Mciklov 25 A AC-3 pri Ue<= 440 V
1,4 Mciklov 40 A AC-1 pri Ue<= 440 V
1,65 Mciklov 25 A AC-3e pri Ue<= 440 V
Tip krmilnega vezja DC Standard
Tehnologija tuljave Vgrajen dvosmerni dvodimenzionalni omejevalnik diode
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,1 do 0,25 Uc ( −40…70 °C):Opustitev DC
0,7 do 1,25 Uc ( −40…60 °C):Delujo?e DC
1 do 1,25 Uc ( 60…70 °C):Delujo?e DC
Inrush power in W 5,4 W (pri <20 °C)
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W 5,4 W pri20 °C
Operativni čas 63 ±15 % ms Zapiranje
20 ±20 % ms Odpiranje
?asovna konstanta 28 ms
Maksimalna operativna stopnja 3600 cik/h at 60 °C
Povezave - terminali Krmilno vezje: Vija?ni priklju?ki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vija?ni priklju?ki 2 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vija?ni priklju?ki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vija?ni priklju?ki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vija?ni priklju?ki 1 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vija?ni priklju?ki 2 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Mo?nostni tokokrog: Vija?ni priklju?ki 1 2,5…10 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Mo?nostni tokokrog: Vija?ni priklju?ki 2 2,5…10 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Mo?nostni tokokrog: Vija?ni priklju?ki 1 1…10 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Mo?nostni tokokrog: Vija?ni priklju?ki 2 1,5…6 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Mo?nostni tokokrog: Vija?ni priklju?ki 1 1,5…10 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Mo?nostni tokokrog: Vija?ni priklju?ki 2 2,5…10 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Zatezni moment Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVija?ni priklju?ki - z izvija?emPlo??at Ø 6 mm
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVija?ni priklju?ki - z izvija?emPhilips ?t. 2
Mo?nostni tokokrog: 2,5 N.m - naVija?ni priklju?ki - z izvija?emPlo??at Ø 6 mm
Mo?nostni tokokrog: 2,5 N.m - naVija?ni priklju?ki - z izvija?emPhilips ?t. 2
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVija?ni priklju?ki - z izvija?emPozidriv ?t. 2
Mo?nostni tokokrog: 2,5 N.m - naVija?ni priklju?ki - z izvija?emPozidriv ?t. 2
Sestava pomožnega kontakta 1 NO + 1 NC
Tip pomožnega kontakta Tip/aMehansko povezani 1 NO + 1 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip/aZrcalni kontakt 1 NC v skladu s/zIEC 60947-4-1
Frekvenca signalnega tokokroga 25 do 400 Hz
Minimalna preklopna napetost 17 V zaSignalni tokokrog
Minimalni preklopni tok 5 mA zaSignalni tokokrog
Izolacijska upornost > 10 MOhm zaSignalni tokokrog
Čas brez prekrivanja 1,5 ms Ob de-energizaciji Med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob energizaciji Med NC in NO kontaktom
Montažna podpora Plo??a
Letev
Okolje
Standardi CSA C22.2 ?t. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
IEC 60335-1: Clause 30.2
IEC 60335-2-40: Annex JJ
UL 60335-2-40: Annex JJ
CSA C22.2 ?t. 60947-4-1
Certifikati izdelkov UL
CCC
CSA
Pomorstvo
UKCA
EAC
CB Shema
IP stopnja zaščite IP20 Spredaj v skladu s/zIEC 60529
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068-2-30
Podnebne vzdržljivosti V skladu s/zIACS E10 Izpostavljenost vla?ni toploti
V skladu s/zIEC 60947-1 Annex Q category D Izpostavljenost vla?ni toploti
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave −40…60 °C
60…70 °C Z redukcijo
Nadmorska vi?ina delovanja 0 do 3000 m
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Mehanska robustnost Vibracije Kontaktor odprt ( 2 Gn, 5 do 300 Hz)
Vibracije Kontaktor zaprt ( 4 Gn, 5 do 300 Hz)
?oki Kontaktor zaprt ( 15 Gn za 11 ms)
?oki Kontaktor odprt ( 8 Gn za 11 ms)
Višina 85 mm
Širina 45 mm
Globina 101 mm
Teža izdelka 0,53 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5 cm
Paket 1 Širina 9,2 cm
Paket 1 Dolžina 11,2 cm
Paket 1 Teža 585 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 8,937 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 50ae7612-fd2e-41e4-a369-50d0dea6e592
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 42
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev