Schneider-Electric
 
LC1D32K7 slika – Schneider- scope
LC1D32K7
Kontaktor TeSys D - 3P (3 NO) - AC-3 440 V 32 A - tuljava 100 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave LC1D
Uporaba kontaktorja Upornostna obremenitev
Krmilnik motorja
Kategorija uporabe AC-1
AC-4
AC-3
AC-3e
Opis polov 3P
[Ue] Nazivna operativna napetost Močnostni tokokrog: <= 690 V AC 25 do 400 Hz
Močnostni tokokrog: <= 300 V DC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 32 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3 zaMočnostni tokokrog
50 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-1 zaMočnostni tokokrog
32 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3e zaMočnostni tokokrog
[Uc] control circuit voltage 100 V AC 50/60 Hz
Komplementarno
Moč motorja kW 7,5 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
15 kW pri380 do 400 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
15 kW pri415 do 440 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
18,5 kW pri500 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
18,5 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
7,5 kW pri400 V AC 50/60 Hz ( AC-4)
7,5 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
15 kW pri380 do 400 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
15 kW pri415 do 440 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
18,5 kW pri500 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
18,5 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
Moč motorja hp 2 hp pri115 V AC 50/60 Hz za1 faza motorji
5 hp pri230/240 V AC 50/60 Hz za1 faza motorji
10 hp pri200/208 V AC 50/60 Hz za3 faze motorji
10 hp pri230/240 V AC 50/60 Hz za3 faze motorji
20 hp pri460/480 V AC 50/60 Hz za3 faze motorji
25 hp pri575/600 V AC 50/60 Hz za3 faze motorji
Kompatibilnostna koda LC1D
Konfiguracija kontaktov 3 NO
Zaščitni pokrov Z
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A (pri <60 °C) zaSignalni tokokrog
50 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 140 A AC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
250 A DC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
550 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
Nazivna odklopna zmogljivost 550 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 260 A 40 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
430 A 40 °C - 1 s zaMočnostni tokokrog
60 A 40 °C - 10 min zaMočnostni tokokrog
138 A 40 °C - 1 min zaMočnostni tokokrog
100 A - 1 s zaSignalni tokokrog
120 A - 500 ms zaSignalni tokokrog
140 A - 100 ms zaSignalni tokokrog
Vrednost povezane varovalke 10 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
63 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMočnostni tokokrog
63 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 2 zaMočnostni tokokrog
Povprečna impedanca 2 mOhm - Ith 50 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
Izguba energije na pol 2 W AC-3
5 W AC-1
2 W AC-3e
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Močnostni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
Signalni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Signalni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Prenapetostna kategorija III
Stopnja onesnaženosti 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947
Stopnja varnostne zanesljivosti B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Mehanska vzdržljivost 15 Mciklov
Električna vzdržljivost 1,65 Mciklov 32 A AC-3 pri Ue<= 440 V
1,4 Mciklov 50 A AC-1 pri Ue<= 440 V
1,65 Mciklov 32 A AC-3e pri Ue<= 440 V
Tip krmilnega vezja AC pri50/60 Hz
Tehnologija tuljave Brez vgrajenega pomožnega omejevalnega modula
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,3 do 0,6 Uc ( −40…70 °C):Opustitev AC 50/60 Hz
0,8 do 1,1 Uc ( −40…60 °C):Delujoče AC 50 Hz
0,85 do 1,1 Uc ( −40…60 °C):Delujoče AC 60 Hz
1 do 1,1 Uc ( 60…70 °C):Delujoče AC 50/60 Hz
Vklopna moč v VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
Poraba energije pri zadrževanju v VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
Desipacija toplote 2…3 W pri50/60 Hz
Operativni čas 12...22 ms Zapiranje
4 do 19 ms Odpiranje
Maksimalna operativna stopnja 3600 cik/h at 60 °C
Povezave - terminali Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 2,5…10 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 2,5…10 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 1…10 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 1,5…6 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 1,5…10 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 2,5…10 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Zatezni moment Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPhilips št. 2
Močnostni tokokrog: 2,5 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Močnostni tokokrog: 2,5 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPhilips št. 2
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPozidriv št. 2
Močnostni tokokrog: 2,5 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPozidriv št. 2
Sestava pomožnega kontakta 1 NO + 1 NC
Tip pomožnega kontakta Tip/aMehansko povezani 1 NO + 1 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip/aZrcalni kontakt 1 NC v skladu s/zIEC 60947-4-1
Frekvenca signalnega tokokroga 25 do 400 Hz
Minimalna preklopna napetost 17 V zaSignalni tokokrog
Minimalni preklopni tok 5 mA zaSignalni tokokrog
Izolacijska upornost > 10 MOhm zaSignalni tokokrog
Čas brez prekrivanja 1,5 ms Ob de-energizaciji Med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob energizaciji Med NC in NO kontaktom
Montažna podpora Plošča
Letev
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
IEC 60335-1: Clause 30.2
IEC 60335-2-40: Annex JJ
UL 60335-2-40: Annex JJ
CSA C22.2 št. 60947-4-1
Certifikati izdelkov UL
CCC
CSA
Pomorstvo
UKCA
EAC
CB Shema
IP stopnja zaščite IP20 Spredaj v skladu s/zIEC 60529
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068-2-30
Podnebne vzdržljivosti V skladu s/zIACS E10 Izpostavljenost vlažni toploti
V skladu s/zIEC 60947-1 Annex Q category D Izpostavljenost vlažni toploti
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave −40…60 °C
60…70 °C Z redukcijo
Nadmorska višina delovanja 0 do 3000 m
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Mehanska robustnost Vibracije Kontaktor odprt ( 2 Gn, 5 do 300 Hz)
Vibracije Kontaktor zaprt ( 4 Gn, 5 do 300 Hz)
Šoki Kontaktor zaprt ( 15 Gn za 11 ms)
Šoki Kontaktor odprt ( 8 Gn za 11 ms)
Višina 85 mm
Width 45 mm
Globina 92 mm
Product weight 0,375 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,9 cm
Paket 1 Širina 9,0 cm
Paket 1 Dolžina 5,4 cm
Paket 1 Teža 370,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 147
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev