Schneider-Electric
 
LC1D386BDS207 slika – Schneider- scope
LC1D386BDS207
TeSys D kontaktor S207 - 3P (3NO) AC-3 38A - 440V - Kotev 24V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
TeSys Deca
Serija izdelka TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave LC1D
Uporaba kontaktorja Krmilnik motorja
Upornostna obremenitev
Kategorija uporabe AC-1
AC-3
AC-3e
Opis polov 3P
[Ue] Nazivna operativna napetost Močnostni tokokrog: <= 690 V AC 25 do 400 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 50 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-1 zaMočnostni tokokrog
38 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3 zaMočnostni tokokrog
38 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3e zaMočnostni tokokrog
Komplementarno
Moč motorja kW 9 kW pri220/230 V AC 50 Hz ( AC-3)
18,5 kW pri380/400 V AC 50 Hz ( AC-3)
18,5 kW pri415 V AC 50 Hz ( AC-3)
18,5 kW pri440 V AC 50 Hz ( AC-3)
18,5 kW pri500 V AC 50 Hz ( AC-3)
18,5 kW pri660/690 V AC 50 Hz ( AC-3)
9 kW pri220/230 V AC 50 Hz ( AC-3e)
18,5 kW pri380/400 V AC 50 Hz ( AC-3e)
18,5 kW pri415 V AC 50 Hz ( AC-3e)
18,5 kW pri440 V AC 50 Hz ( AC-3e)
18,5 kW pri500 V AC 50 Hz ( AC-3e)
18,5 kW pri660/690 V AC 50 Hz ( AC-3e)
Konfiguracija kontaktov 3 NO
Zaščitni pokrov Z
Tip pomožnega kontakta Tip/aMehansko povezani 1 NO + 1 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip/aZrcalni kontakt 1 NC v skladu s/zIEC 60947-4-1
Sestava pomožnega kontakta 1 NO + 1 NC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947
Prenapetostna kategorija III
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A (pri <60 °C) zaSignalni tokokrog
50 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 140 A AC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
250 A DC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
550 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
Nazivna odklopna zmogljivost 550 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
Vrednost povezane varovalke 10 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
63 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMočnostni tokokrog
63 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 2 zaMočnostni tokokrog
Časovna konstanta 28 ms
Tip krmilnega vezja DC Standard
Tehnologija tuljave Z integrirano dušilno napravo
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,1 do 0,25 Uc ( −40…70 °C):Opustitev DC
0,7 do 1,25 Uc ( −40…70 °C):Delujoče DC s prostorom >8 mm
0,7 do 1,25 Uc ( −40…50 °C):Delujoče DC
0,7 do 1,1 Uc ( 50…70 °C):Delujoče DC
Povprečna impedanca 2 mOhm - Ith 50 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
Izguba energije na pol 5 W AC-1
3 W AC-3
3 W AC-3e
Minimalni preklopni tok 5 mA zaSignalni tokokrog
Minimalna preklopna napetost 17 V zaSignalni tokokrog
Čas brez prekrivanja 1,5 ms Ob de-energizaciji Med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob energizaciji Med NC in NO kontaktom
Operativni čas 63 ±15 % ms Zapiranje
20 ±20 % ms Odpiranje
Maksimalna operativna stopnja 3600 cik/h 60 °C
Poraba električne energije ob vklopu v W 5,4 W (pri <20 °C)
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W 5,4 W pri20 °C
Izolacijska upornost > 10 MOhm zaSignalni tokokrog
Povezave - terminali Krmilno vezje: Obročni čepni terminali - external diameter: 8 mm
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali - external diameter: 12 mm
Zatezni moment Krmilno vezje: 1,7 N.m - naObročni čepni terminali - z izvijačemPloščat Ø 6 mm M3.5
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naObročni čepni terminali - z izvijačemPhilips št. 2 M3.5
Močnostni tokokrog: 2,5 N.m - naObročni čepni terminali - z izvijačemPhilips št. 2 M4
Močnostni tokokrog: 2,5 N.m - naObročni čepni terminali - z izvijačemPloščat Ø 6 mm M4
Montažna podpora Plošča
Letev
Električna vzdržljivost 1,4 Mciklov 50 A AC-1 pri Ue<= 440 V
1,4 Mciklov 38 A AC-3 pri Ue<= 440 V
1,4 Mciklov 38 A AC-3e pri Ue<= 440 V
Mehanska vzdržljivost 30 Mciklov
Stopnja varnostne zanesljivosti B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Nadmorska višina delovanja 0 do 3000 m
Kompatibilnostna koda LC1D
Standardi EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
EN 45545: R22 HL3
EN 45545: R26 HL3
DIN 5510-2
Certifikati izdelkov IEC
CCC
EAC
UA
TR
UKCA
CB
Okolje
Podnebne vzdržljivosti V skladu s/zIACS E10
V skladu s/zIEC 60947-1 Annex Q category D
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −60…80 °C
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Višina 85 mm
Width 45 mm
Globina 101 mm
Product weight 0,38 kg
Mehanska robustnost Vibracije Kontaktor odprt ( 2 Gn, 5 do 300 Hz)
Vibracije Kontaktor zaprt ( 4 Gn, 5 do 300 Hz)
Šoki Kontaktor zaprt ( 15 Gn za 11 ms)
Šoki Kontaktor odprt ( 8 Gn za 11 ms)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,9 cm
Paket 1 Širina 9,0 cm
Paket 1 Dolžina 5,4 cm
Paket 1 Teža 544,0 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 4be95b29-a1a6-4998-9661-e1893f5e4a16
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 49