Kompatibilnostna koda
|
LC1D
|
Konfiguracija kontaktov
|
4 NO
|
Zaščitni pokrov
|
Z
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A (pri <60 °C) zaKrmilno vezje
60 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
140 A AC zaKrmilno vezje v skladu s/zIEC 60947-5-1
800 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
800 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
|
Vrednost povezane varovalke
|
10 A gG zaKrmilno vezje v skladu s/zIEC 60947-5-1
80 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMočnostni tokokrog
80 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 2 zaMočnostni tokokrog
|
Povprečna impedanca
|
1,5 mOhm - Ith 60 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
|
Izguba energije na pol
|
5,4 W AC-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
Krmilno vezje: 600 V CSA s certifikatom
Krmilno vezje: 600 V UL s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Krmilno vezje: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947
|
Stopnja varnostne zanesljivosti
|
B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
|
Mehanska vzdržljivost
|
6000000 ciklov
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri50/60 Hz Standard
|
Tehnologija tuljave
|
Brez vgrajenege diode za dušenje obojestranskih vrhov
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
0,3 do 0,6 Uc ( 60 °C):Opustitev AC 50/60 Hz
0,8 do 1,1 Uc ( 60 °C):Delujoče AC 50 Hz
0,85 do 1,1 Uc ( 60 °C):Delujoče AC 60 Hz
|
Vklopna moč v VA
|
140 VA cos phi 0,75 (pri <20 °C)
160 VA cos phi 0,75 (pri <20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
|
Desipacija toplote
|
4…5 W pri50/60 Hz zaKrmilno vezje
|
Operativni čas
|
12...26 ms Zapiranje
4 do 19 ms Odpiranje
|
Maksimalna operativna stopnja
|
3600 cik/h 60 °C
|
Povezave - terminali
|
Krmilno vezje: Vijačni priključek 1 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključek 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključek 2 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključek 2 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključek 1 1…35 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključek 2 1…25 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključek 2 1…35 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključek - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključek - z izvijačemPhilips št. 2
Močnostni tokokrog: 5 N.m - naVijačni priključek - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Močnostni tokokrog: 5 N.m - naVijačni priključek - z izvijačemPloščat Ø 8 mm
|
Tip pomožnega kontakta
|
Tip/aMehansko povezani 1 NO + 1 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip/aZrcalni kontakt 1 NC v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V zaKrmilno vezje
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA zaKrmilno vezje
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm zaKrmilno vezje
|
Čas brez prekrivanja
|
1,5 ms Ob de-energizaciji med NC in NO kontakti
1,5 ms Ob energizaciji med NC in NO kontakti
|
Montažna podpora
|
Plošča
Letev
|
Standardi
|
UL 508
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
BV
GL
GOST
DNV
CCC
RINA
LROS (Lloyds register pošiljke)
UKCA
|
IP stopnja zaščite
|
IP2x v skladu s/zIEC 60529
IP2x v skladu s/zVDE 0106
|
Zaščitna obdelava
|
TH (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60068
|
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave
|
−5…60 °C
−40…70 °C Pri Uc
|
Nadmorska višina delovanja
|
3000 m Brez redukcije
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Upočasnitev plamena
|
V1 v skladu s/zUL 94
|
Mehanska robustnost
|
Šoki Kontaktor odprt ( 8 Gn za 11 ms)
Šoki Kontaktor zaprt ( 10 Gn za 11 ms)
Vibracije Kontaktor odprt ( 2 Gn, 5 do 300 Hz)
Vibracije Kontaktor zaprt ( 4 Gn, 5 do 300 Hz)
|
Višina
|
127 mm
|
Širina
|
85 mm
|
Globina
|
125 mm
|
Teža izdelka
|
1,44 kg
|