Moč motorja kW
|
11 kW pri220 do 230 V AC 50 Hz ( AC-3)
18,5 kW pri380 do 400 V AC 50 Hz ( AC-3)
22 kW pri415 V AC 50 Hz ( AC-3)
22 kW pri440 V AC 50 Hz ( AC-3)
22 kW pri500 V AC 50 Hz ( AC-3)
30 kW pri660 do 690 V AC 50 Hz ( AC-3)
11 kW pri220 do 230 V AC 50 Hz ( AC-3e)
18,5 kW pri380 do 400 V AC 50 Hz ( AC-3e)
22 kW pri415 V AC 50 Hz ( AC-3e)
22 kW pri440 V AC 50 Hz ( AC-3e)
22 kW pri500 V AC 50 Hz ( AC-3e)
30 kW pri660 do 690 V AC 50 Hz ( AC-3e)
|
Moč motorja hp
|
3 hp pri115 V AC 60 Hz za1 faza motorji
5 hp pri230/240 V AC 60 Hz za1 faza motorji
10 hp pri200/208 V AC 60 Hz za3 faze motorji
10 hp pri230/240 V AC 60 Hz za3 faze motorji
30 hp pri460/480 V AC 60 Hz za3 faze motorji
30 hp pri575/600 V AC 60 Hz za3 faze motorji
|
Kompatibilnostna koda
|
LC1D
|
Konfiguracija kontaktov
|
3 NO
|
Zaščitni pokrov
|
Z
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
60 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
10 A (pri <60 °C) zaSignalni tokokrog
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
800 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
140 A AC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
250 A DC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
800 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
72 A 40 °C - 10 min zaMočnostni tokokrog
165 A 40 °C - 1 min zaMočnostni tokokrog
320 A 40 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
720 A 40 °C - 1 s zaMočnostni tokokrog
100 A - 1 s zaSignalni tokokrog
120 A - 500 ms zaSignalni tokokrog
140 A - 100 ms zaSignalni tokokrog
|
Vrednost povezane varovalke
|
80 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMočnostni tokokrog
80 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 2 zaMočnostni tokokrog
10 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Povprečna impedanca
|
1,5 mOhm - Ith 60 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
|
Izguba energije na pol
|
5,4 W AC-1
2,4 W AC-3
2,4 W AC-3e
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947
|
Stopnja varnostne zanesljivosti
|
B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
|
Mehanska vzdržljivost
|
6 Mciklov
|
Električna vzdržljivost
|
2 Mciklov 35 A AC-3 pri Ue<= 440 V
0,7 Mciklov 60 A AC-1 pri Ue<= 440 V
2 Mciklov 35 A AC-3e pri Ue<= 440 V
|
Tip krmilnega vezja
|
AC/DC pri50/60 Hz AC/DC elektronsko
|
Tehnologija tuljave
|
Vgrajeni dvosmerni omejevalnik
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
<= 0,1 Uc ( −40…70 °C):Opustitev AC/DC
0,85 do 1,1 Uc ( −40…60 °C):Delujoče AC
0,8 do 1,1 Uc ( −40…60 °C):Delujoče DC
1 do 1,1 Uc ( 60…70 °C):Delujoče AC/DC
|
Vklopna moč v VA
|
15 VA 50/60 Hz (pri <20 °C)
|
Poraba električne energije ob vklopu v W
|
16 W (pri <20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
1 VA 50/60 Hz (pri <20 °C)
|
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W
|
0,7 W pri20 °C
|
Desipacija toplote
|
0,7 W pri50/60 Hz
|
Operativni čas
|
55 do 65 ms Zapiranje
20 do 120 ms Odpiranje (oznaka datuma>= 17221)
20 do 80 ms Odpiranje (oznaka datuma>= 18011)
|
Maksimalna operativna stopnja
|
3600 cik/h 60 °C
|
Maksimalna operativna stopnja
|
3600 cik/h at 60 °C
|
Povezave - terminali
|
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Trden
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Trden
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 1 1…35 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 1 1…35 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 1 1…35 mm² - togost kabla:Trden
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 2 1…25 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 2 1…25 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 2 1…25 mm² - togost kabla:Trden
|
Zatezni moment
|
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPhilips št. 2
Močnostni tokokrog: 8 N.m - naEverLink BTR vijačni konektorji - kabel25…35 mm² Šesterokotno glava vijaka4 mm
Močnostni tokokrog: 5 N.m - naEverLink BTR vijačni konektorji - kabel1…25 mm² Šesterokotno glava vijaka4 mm
Močnostni tokokrog: 2,5 N.m - naObročni čepni terminali - z izvijačemPozidriv št. 2 M4
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naObročni čepni terminali - z izvijačemPozidriv št. 2 M3.5
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
Tip pomožnega kontakta
|
Tip/aMehansko povezani 1 NO + 1 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip/aZrcalni kontakt 1 NC v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Frekvenca signalnega tokokroga
|
25 do 400 Hz
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V zaSignalni tokokrog
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA zaSignalni tokokrog
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm zaSignalni tokokrog
|
Čas brez prekrivanja
|
1,5 ms Ob de-energizaciji Med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob energizaciji Med NC in NO kontaktom
|
Montažna podpora
|
Plošča
Letev
|