Schneider-Electric
 
LC1D40ED slika – Schneider- scope
LC1D40ED
Kontaktor TeSys -D – 3P – AC-3 440 V 40 A – tuljava 48 V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Serija izdelka TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave LC1D
Uporaba kontaktorja Krmilnik motorja
Upornostna obremenitev
Kategorija uporabe AC-1
AC-2
AC-4
AC-3
AC-3e
Opis polov 3P
[Ue] Nazivna operativna napetost Močnostni tokokrog: <= 690 V AC 25 do 400 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 40 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3 zaMočnostni tokokrog
60 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-1 zaMočnostni tokokrog
40 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3e zaMočnostni tokokrog
[Uc] control circuit voltage 48 V DC
Komplementarno
Moč motorja kW 18,5 kW pri380 do 400 V AC 50 Hz ( AC-3)
22 kW pri500 V AC 50 Hz ( AC-3)
30 kW pri660 do 690 V AC 50 Hz ( AC-3)
22 kW pri1000 V AC 50 Hz ( AC-3)
22 kW pri415 V AC 50 Hz ( AC-3)
22 kW pri440 V AC 50 Hz ( AC-3)
11 kW pri220 do 230 V AC 50 Hz ( AC-3)
9 kW pri400 V AC 50 Hz ( AC-4)
18,5 kW pri380 do 400 V AC 50 Hz ( AC-3e)
22 kW pri500 V AC 50 Hz ( AC-3e)
30 kW pri660 do 690 V AC 50 Hz ( AC-3e)
22 kW pri1000 V AC 50 Hz ( AC-3e)
22 kW pri415 V AC 50 Hz ( AC-3e)
22 kW pri440 V AC 50 Hz ( AC-3e)
11 kW pri220 do 230 V AC 50 Hz ( AC-3e)
Moč motorja hp 3 hp pri115 V AC 60 Hz za1 faza motorji
5 hp pri230/240 V AC 60 Hz za1 faza motorji
10 hp pri200/208 V AC 60 Hz za3 faze motorji
10 hp pri230/240 V AC 60 Hz za3 faze motorji
30 hp pri460/480 V AC 60 Hz za3 faze motorji
30 hp pri575/600 V AC 60 Hz za3 faze motorji
Kompatibilnostna koda LC1D
Konfiguracija kontaktov 3 NO
Zaščitni pokrov Z
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A (pri <60 °C) zaKrmilno vezje
60 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 250 A DC zaKrmilno vezje v skladu s/zIEC 60947-5-1
800 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
Nazivna odklopna zmogljivost 800 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
Vrednost povezane varovalke 10 A gG zaKrmilno vezje v skladu s/zIEC 60947-5-1
80 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMočnostni tokokrog
80 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 2 zaMočnostni tokokrog
Izguba energije na pol 5,4 W AC-1
2,4 W AC-3
2,4 W AC-3e
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Krmilno vezje: 600 V CSA s certifikatom
Krmilno vezje: 600 V UL s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Krmilno vezje: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
Prenapetostna kategorija III
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zIEC 60947
Stopnja varnostne zanesljivosti B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Tip krmilnega vezja DC Standard
Tehnologija tuljave Vgrajen dvosmerni dvodimenzionalni omejevalnik diode
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,1 do 0,3 Uc ( −40…70 °C):Opustitev DC
0,75 do 1,25 Uc ( −40…60 °C):Delujoče DC
1 do 1,25 Uc ( 60…70 °C):Delujoče DC
Poraba električne energije ob vklopu v W 19 W (pri <20 °C)
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W 7,4 W pri20 °C
Nazivna delavna energija v W 12 W pri48 V DC-13 - električna vzdržljivost:10000000 ciklov - zaKrmilno vezje
38 W pri48 V DC-13 - električna vzdržljivost:3000000 ciklov - zaKrmilno vezje
76 W pri48 V DC-13 - električna vzdržljivost:1000000 ciklov - zaKrmilno vezje
Operativni čas 20 ±20 % ms Odpiranje
50 ±15 % ms Zapiranje
Časovna konstanta 34 ms
Povezave - terminali Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Togo
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Togo
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačne sponke 1 2,5…25 mm² - togost kabla:Togo
Močnostni tokokrog: Vijačne sponke 2 2,5…16 mm² - togost kabla:Togo
Močnostni tokokrog: Vijačne sponke 1 2,5…25 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačne sponke 2 2,5…16 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačne sponke 1 2,5…25 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačne sponke 2 2,5…10 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključek - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključek - z izvijačemPhilips št. 2
Močnostni tokokrog: 5 N.m - naVijačni priključek - z izvijačemPloščat Ø 6 do Ø 8 mm
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključek - z izvijačemPozidriv št. 2
Sestava pomožnega kontakta 1 NO + 1 NC
Tip pomožnega kontakta Tip/aMehansko povezani 1 NO + 1 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip/aZrcalni kontakt 1 NC v skladu s/zIEC 60947-4-1
Minimalna preklopna napetost 17 V zaKrmilno vezje
Minimalni preklopni tok 5 mA zaKrmilno vezje
Izolacijska upornost > 10 MOhm zaKrmilno vezje
Čas brez prekrivanja 1,5 ms Ob de-energizaciji med NC in NO kontakti
1,5 ms Ob energizaciji med NC in NO kontakti
Montažna podpora Plošča
Letev
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
UL 508
Certifikati izdelkov GL
BV
DNV
LROS (Lloyds register pošiljke)
RINA
UL
CCC
CSA
GOST
UKCA
CB
IP stopnja zaščite IP2x v skladu s/zIEC 60529
IP2x v skladu s/zVDE 0106
Podnebne vzdržljivosti V skladu s/zIACS E10 Izpostavljenost vlažni toploti
Nadmorska višina delovanja 0 do 3000 m
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Mehanska robustnost Šoki Kontaktor odprt ( 10 Gn za 11 ms)
Šoki Kontaktor zaprt ( 15 Gn za 11 ms)
Vibracije Kontaktor odprt ( 2 Gn, 5 do 300 Hz)
Vibracije Kontaktor zaprt ( 4 Gn, 5 do 300 Hz)
Višina 127 mm
Width 85 mm
Globina 176 mm
Teža izdelka 2,185 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,5 cm
Paket 1 Širina 14 cm
Paket 1 Dolžina 9 cm
Paket 1 Teža 2,159 kg
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,773 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 79
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev