Schneider-Electric
 
LC1D50F7 slika – Schneider- scope
LC1D50F7
Kontaktor Tesys - D - 3P 600 V AC, 50 A, IEC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Serija izdelka TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave LC1D
Uporaba kontaktorja Upornostna obremenitev
Krmilnik motorja
Kategorija uporabe AC-1
AC-4
AC-3
AC-3e
AC-1
Opis polov 3P
[Ue] Nazivna operativna napetost Močnostni tokokrog: <= 690 V AC 25 do 400 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 80 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-1 zaMočnostni tokokrog
50 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3e zaMočnostni tokokrog
50 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3 zaMočnostni tokokrog
[Uc] control circuit voltage 110 V DC
Komplementarno
Moč motorja kW 25 kW pri415 V AC 50 Hz ( AC-3)
30 kW pri440 V AC 50 Hz ( AC-3)
30 kW pri500 V AC 50 Hz ( AC-3)
33 kW pri660 do 690 V AC 50 Hz ( AC-3)
15 kW pri220 do 230 V AC 50 Hz ( AC-3)
11 kW pri400 V AC 50 Hz ( AC-4)
30 kW pri1000 V AC 50 Hz ( AC-3)
22 kW pri380 do 400 V AC 50 Hz ( AC-3e)
25 kW pri415 V AC 50 Hz ( AC-3e)
30 kW pri440 V AC 50 Hz ( AC-3e)
30 kW pri500 V AC 50 Hz ( AC-3e)
33 kW pri660 do 690 V AC 50 Hz ( AC-3e)
15 kW pri220 do 230 V AC 50 Hz ( AC-3e)
30 kW pri1000 V AC 50 Hz ( AC-3e)
25 kW pri415 V AC 50 Hz
22 kW pri380 do 400 V AC 50 Hz
Moč motorja hp 7,5 hp pri230/240 V AC 60 Hz za1 faza motorji
15 hp pri200/208 V AC 60 Hz za3 faze motorji
15 hp pri230/240 V AC 60 Hz za3 faze motorji
40 hp pri460/480 V AC 60 Hz za3 faze motorji
40 hp pri575/600 V AC 60 Hz za3 faze motorji
3 hp pri115 V AC 60 Hz za1 faza motorji
Kompatibilnostna koda LC1D
Konfiguracija kontaktov 3 NO
Zaščitni pokrov Z
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 80 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
10 A (pri <60 °C) zaKrmilno vezje
Irms nazivna zmogljivost izdelave 140 A AC zaKrmilno vezje v skladu s/zIEC 60947-5-1
900 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
250 A DC zaKrmilno vezje v skladu s/zIEC 60947-5-1
Nazivna odklopna zmogljivost 900 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
Vrednost povezane varovalke 100 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMočnostni tokokrog
100 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 2 zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
10 A gG zaKrmilno vezje v skladu s/zIEC 60947-5-1
Izguba energije na pol 9,6 W AC-1
3,7 W AC-3e
3,7 W AC-3
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Krmilno vezje: 600 V UL s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V UL s certifikatom v skladu s/zIEC 60947-1
Krmilno vezje: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
Močnostni tokokrog: 690 V CSA s certifikatom v skladu s/zIEC 60947-1
Krmilno vezje: 600 V CSA s certifikatom
Prenapetostna kategorija III
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zIEC 60947
Stopnja varnostne zanesljivosti B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Tip krmilnega vezja DC Standard
Tehnologija tuljave Vgrajen dvosmerni dvodimenzionalni omejevalnik diode
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,8 do 1,1 Uc ( −40…60 °C):Delujoče AC 50 Hz
0,85 do 1,1 Uc ( −40…60 °C):Delujoče AC 60 Hz
1 do 1,1 Uc ( 60…70 °C):Delujoče AC 50/60 Hz
0,75 do 1,25 Uc ( −40…60 °C):Delujoče DC
0,1 do 0,3 Uc ( −40…70 °C):Opustitev DC
Vklopna moč v VA 160 VA cos phi 0,75 (pri <20 °C)
Poraba električne energije ob vklopu v W 19 W (pri <20 °C)
Poraba energije pri zadrževanju v VA 15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W 7,4 W pri20 °C
Operativni čas 12...26 ms Zapiranje
50 ms Zapiranje
20 ms Odpiranje
Časovna konstanta 34 ms
Maksimalna operativna stopnja 3600 cik/h 60 °C
Povezave - terminali Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Togo Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačne sponke 1 2,5…25 mm² - togost kabla:Togo
Močnostni tokokrog: Vijačne sponke 2 2,5…16 mm² - togost kabla:Togo Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačne sponke 1 2,5…25 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačne sponke 2 2,5…16 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačne sponke 1 2,5…25 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačne sponke 2 2,5…10 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Togo
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Togo
Zatezni moment Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključek - z izvijačemPhilips št. 2
Močnostni tokokrog: 5 N.m - naVijačni priključek - z izvijačemPloščat Ø 6 do Ø 8 mm
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključek - z izvijačemPozidriv št. 2
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključek - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Sestava pomožnega kontakta 1 NO + 1 NC
Tip pomožnega kontakta Tip/aZrcalni kontakt 1 NC v skladu s/zIEC 60947-4-1
Tip/aMehansko povezani 1 NO + 1 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Minimalna preklopna napetost 17 V zaKrmilno vezje
Minimalni preklopni tok 5 mA zaKrmilno vezje
Izolacijska upornost > 10 MOhm zaKrmilno vezje
Čas brez prekrivanja 1,5 ms Ob energizaciji med NC in NO kontakti
1,5 ms Ob de-energizaciji med NC in NO kontakti
Montažna podpora Letev
Letev
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
EN 60947-4-1
Certifikati izdelkov GL
LROS (Lloyds register pošiljke)
RINA
CCC
BV
DNV
GOST
CSA
UKCA
GL
IP stopnja zaščite IP2x v skladu s/zVDE 0106
IP2x v skladu s/zIEC 60529
Podnebne vzdržljivosti V skladu s/zIACS E10 Izpostavljenost vlažni toploti
Nadmorska višina delovanja 0 do 3000 m
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Mehanska robustnost Šoki Kontaktor zaprt ( 15 Gn za 11 ms)
Vibracije Kontaktor odprt ( 2 Gn, 5 do 300 Hz)
Vibracije Kontaktor zaprt ( 4 Gn, 5 do 300 Hz)
Šoki Kontaktor odprt ( 10 Gn za 11 ms)
Višina 127 mm
Width 85 mm
Globina 176 mm
Product weight 2,185 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,5 cm
Paket 1 Širina 13,2 cm
Paket 1 Dolžina 14,0 cm
Paket 1 Teža 1,448 kg
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 7,538 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 85
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev