Moč motorja kW
|
22 kW pri380 do 400 V AC 50 Hz ( AC-3)
25 kW pri415 V AC 50 Hz ( AC-3)
30 kW pri440 V AC 50 Hz ( AC-3)
30 kW pri500 V AC 50 Hz ( AC-3)
33 kW pri660 do 690 V AC 50 Hz ( AC-3)
15 kW pri220 do 230 V AC 50 Hz ( AC-3)
11 kW pri400 V AC 50 Hz ( AC-4)
30 kW pri1000 V AC 50 Hz ( AC-3)
22 kW pri380 do 400 V AC 50 Hz ( AC-3e)
25 kW pri415 V AC 50 Hz ( AC-3e)
30 kW pri440 V AC 50 Hz ( AC-3e)
30 kW pri500 V AC 50 Hz ( AC-3e)
33 kW pri660 do 690 V AC 50 Hz ( AC-3e)
15 kW pri220 do 230 V AC 50 Hz ( AC-3e)
30 kW pri1000 V AC 50 Hz ( AC-3e)
|
Moč motorja hp
|
3 hp pri115 V AC 60 Hz za1 faza motorji
7,5 hp pri230/240 V AC 60 Hz za1 faza motorji
15 hp pri200/208 V AC 60 Hz za3 faze motorji
15 hp pri230/240 V AC 60 Hz za3 faze motorji
40 hp pri460/480 V AC 60 Hz za3 faze motorji
40 hp pri575/600 V AC 60 Hz za3 faze motorji
|
Kompatibilnostna koda
|
LC1D
|
Konfiguracija kontaktov
|
3 NO
|
Zaščitni pokrov
|
Z
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A (pri <60 °C) zaKrmilno vezje
80 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
900 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
140 A AC zaKrmilno vezje v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
900 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
|
Vrednost povezane varovalke
|
10 A gG zaKrmilno vezje v skladu s/zIEC 60947-5-1
100 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMočnostni tokokrog
100 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 2 zaMočnostni tokokrog
|
Izguba energije na pol
|
3,7 W AC-3
9,6 W AC-1
3,7 W AC-3e
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
Krmilno vezje: 600 V CSA s certifikatom
Krmilno vezje: 600 V UL s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Krmilno vezje: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zIEC 60947
|
Stopnja varnostne zanesljivosti
|
B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
|
Mehanska vzdržljivost
|
6000000 ciklov
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri50/60 Hz
|
Tehnologija tuljave
|
Brez vgrajenege diode za dušenje obojestranskih vrhov
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
0,3 do 0,6 Uc ( −40…70 °C):Opustitev AC 50/60 Hz
0,8 do 1,1 Uc ( −40…60 °C):Delujoče AC 50 Hz
0,85 do 1,1 Uc ( −40…60 °C):Delujoče AC 60 Hz
1 do 1,1 Uc ( 60…70 °C):Delujoče AC 50/60 Hz
|
Vklopna moč v VA
|
140 VA cos phi 0,75 (pri <20 °C)
160 VA cos phi 0,75 (pri <20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
|
Desipacija toplote
|
4…5 W pri50/60 Hz zaKrmilno vezje
|
Operativni čas
|
4 do 19 ms Odpiranje
12...26 ms Zapiranje
|
Maksimalna operativna stopnja
|
3600 cik/h 60 °C
|
Povezave - terminali
|
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Togo
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Togo
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačne sponke 1 2,5…25 mm² - togost kabla:Togo
Močnostni tokokrog: Vijačne sponke 2 2,5…16 mm² - togost kabla:Togo
Močnostni tokokrog: Vijačne sponke 1 2,5…25 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačne sponke 2 2,5…16 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačne sponke 1 2,5…25 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačne sponke 2 2,5…10 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključek - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključek - z izvijačemPhilips št. 2
Močnostni tokokrog: 5 N.m - naVijačni priključek - z izvijačemPloščat Ø 6 do Ø 8 mm
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključek - z izvijačemPozidriv št. 2
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
Tip pomožnega kontakta
|
Tip/aMehansko povezani 1 NO + 1 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip/aZrcalni kontakt 1 NC v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
(A1-A2)CO
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V zaKrmilno vezje
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA zaKrmilno vezje
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm zaKrmilno vezje
|
Čas brez prekrivanja
|
1,5 ms Ob de-energizaciji med NC in NO kontakti
1,5 ms Ob energizaciji med NC in NO kontakti
|
Montažna podpora
|
Letev
Plošča
|