Schneider-Electric
 
LC1D65004E7 slika – Schneider- scope
LC1D65004E7
Kontaktor TeSys LC1-D - 4 poli - AC-1 440 V 80 A - tuljava 48 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave LC1D
Uporaba kontaktorja Upornostna obremenitev
Kategorija uporabe AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
Opis polov 4P
[Ue] Nazivna operativna napetost Močnostni tokokrog: <= 690 V AC 25 do 400 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 80 A (pri <60 °C) AC AC-1 zaMočnostni tokokrog
[Uc] control circuit voltage 48 V AC 50/60 Hz
Komplementarno
Moč motorja hp 10 hp pri230/240 V AC 60 Hz za1 faza motorji v skladu s/zCSA
10 hp pri230/240 V AC 60 Hz za1 faza motorji v skladu s/zUL
20 hp pri200/208 V AC 60 Hz za3 faze motorji v skladu s/zCSA
20 hp pri200/208 V AC 60 Hz za3 faze motorji v skladu s/zUL
20 hp pri230/240 V AC 60 Hz za3 faze motorji v skladu s/zCSA
20 hp pri230/240 V AC 60 Hz za3 faze motorji v skladu s/zUL
5 hp pri115 V AC 60 Hz za1 faza motorji v skladu s/zCSA
5 hp pri115 V AC 60 Hz za1 faza motorji v skladu s/zUL
50 hp pri460/480 V AC 60 Hz za3 faze motorji v skladu s/zCSA
50 hp pri460/480 V AC 60 Hz za3 faze motorji v skladu s/zUL
50 hp pri575/600 V AC 60 Hz za3 faze motorji v skladu s/zCSA
50 hp pri575/600 V AC 60 Hz za3 faze motorji v skladu s/zUL
Kompatibilnostna koda LC1D
Konfiguracija kontaktov 4 NO
Zaščitni pokrov Z
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A (pri <60 °C) zaKrmilno vezje
80 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 1000 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
140 A AC zaKrmilno vezje v skladu s/zIEC 60947-5-1
Nazivna odklopna zmogljivost 1000 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
Vrednost povezane varovalke 10 A gG zaKrmilno vezje v skladu s/zIEC 60947-5-1
125 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 2 zaMočnostni tokokrog
160 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMočnostni tokokrog
Povprečna impedanca 1 mOhm - Ith 80 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
Izguba energije na pol 6,4 W AC-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Krmilno vezje: 600 V CSA s certifikatom
Krmilno vezje: 600 V UL s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Krmilno vezje: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
Prenapetostna kategorija III
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zIEC 60947
Stopnja varnostne zanesljivosti B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Mehanska vzdr?ljivost 6000000 ciklov
Tip krmilnega vezja AC pri50/60 Hz Standard
Tehnologija tuljave Brez vgrajenege diode za du?enje obojestranskih vrhov
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,3 do 0,6 Uc ( 60 °C):Opustitev AC 50/60 Hz
0,8 do 1,1 Uc ( 60 °C):Delujoče AC 50 Hz
0,85 do 1,1 Uc ( 60 °C):Delujoče AC 60 Hz
Vklopna moč v VA 140 VA cos phi 0,75 (pri <20 °C)
160 VA cos phi 0,75 (pri <20 °C)
Poraba energije pri zadrževanju v VA 13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
Desipacija toplote 4…5 W pri50/60 Hz zaKrmilno vezje
Operativni čas 12...26 ms Zapiranje
4 do 19 ms Odpiranje
Maksimalna operativna stopnja 3600 cik/h 60 °C
Povezave - terminali Krmilno vezje: Vijačni priključek 1 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključek 2 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključek 2 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključek 1 1…35 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključek 2 1…25 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključek 2 1…35 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Zatezni moment Krmilno vezje: 1,2 N.m - naVijačni priključek - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Krmilno vezje: 1,2 N.m - naVijačni priključek - z izvijačemPhilips št. 2
Močnostni tokokrog: 5 N.m - naVijačni priključek - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Močnostni tokokrog: 5 N.m - naVijačni priključek - z izvijačemPloščat Ø 8 mm
Krmilno vezje: 1,2 N.m - naVijačni priključek - z izvijačemPozidriv št. 2
Tip pomožnega kontakta Tip/aMehansko povezani 1 NO + 1 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip/aZrcalni kontakt 1 NC v skladu s/zIEC 60947-4-1
Minimalna preklopna napetost 17 V zaKrmilno vezje
Minimalni preklopni tok 5 mA zaKrmilno vezje
Izolacijska upornost > 10 MOhm zaKrmilno vezje
Čas brez prekrivanja 1,5 ms Ob de-energizaciji med NC in NO kontakti
1,5 ms Ob energizaciji med NC in NO kontakti
Montažna podpora Plo??a
Letev
Okolje
Standardi UL 508
CSA C22.2 št. 14
EN 60947-5-1
EN 60947-4-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-4-1
Certifikati izdelkov CSA
DNV
LROS (Lloyds register po?iljke)
GL
BV
CCC
GOST
RINA
UL
UKCA
IP stopnja zaščite IP2x v skladu s/zIEC 60529
IP2x v skladu s/zVDE 0106
Zaščitna obdelava TH (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60068
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave −5…60 °C
−40…70 °C Pri Uc
Nadmorska vi?ina delovanja 3000 m Brez redukcije
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Mehanska robustnost Šoki Kontaktor odprt ( 8 Gn za 11 ms)
Šoki Kontaktor zaprt ( 10 Gn za 11 ms)
Vibracije Kontaktor odprt ( 2 Gn, 5 do 300 Hz)
Vibracije Kontaktor zaprt ( 3 Gn, 5 do 300 Hz)
Višina 127 mm
Širina 85 mm
Globina 130 mm
Teža izdelka 1,44 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,2 cm
Paket 1 Širina 11,2 cm
Paket 1 Dolžina 13,4 cm
Paket 1 Teža 1,476 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 83
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev