Schneider-Electric
 
LC1D65A3P7 slika – Schneider- scope
LC1D65A3P7
Contactor, TeSys Deca, 3P(3 NO), AC-3/AC-3e, <=400V, 65A, 230V AC 50/60Hz coil, spring terminals
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
TeSys Deca
Serija izdelka TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave LC1D
Uporaba kontaktorja Upornostna obremenitev
Krmilnik motorja
Kategorija uporabe AC-4
AC-1
AC-3
AC-3e
Opis polov 3P
[Ue] Nazivna operativna napetost Močnostni tokokrog: <= 690 V AC 25 do 400 Hz
Močnostni tokokrog: <= 300 V DC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 80 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-1 zaMočnostni tokokrog
65 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3 zaMočnostni tokokrog
65 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3e zaMočnostni tokokrog
[Uc] control circuit voltage 230 V AC 50/60 Hz
Komplementarno
Moč motorja kW 11 kW pri400 V AC 50/60 Hz ( AC-4)
18,5 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
30 kW pri380 do 400 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
37 kW pri500 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
37 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
18,5 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
30 kW pri380 do 400 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
37 kW pri500 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
37 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
Moč motorja hp 40 hp pri460/480 V AC 50/60 Hz za3 faze motorji
5 hp pri115 V AC 50/60 Hz za1 faza motorji
10 hp pri230/240 V AC 50/60 Hz za1 faza motorji
20 hp pri200/208 V AC 50/60 Hz za3 faze motorji
20 hp pri230/240 V AC 50/60 Hz za3 faze motorji
50 hp pri575/600 V AC 50/60 Hz za3 faze motorji
Kompatibilnostna koda LC1D
Konfiguracija kontaktov 3 NO
Zaščitni pokrov Z
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A (pri <60 °C) zaSignalni tokokrog
80 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 140 A AC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
250 A DC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
1000 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
Nazivna odklopna zmogljivost 1000 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 640 A 40 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
900 A 40 °C - 1 s zaMočnostni tokokrog
110 A 40 °C - 10 min zaMočnostni tokokrog
260 A 40 °C - 1 min zaMočnostni tokokrog
100 A - 1 s zaSignalni tokokrog
120 A - 500 ms zaSignalni tokokrog
140 A - 100 ms zaSignalni tokokrog
Vrednost povezane varovalke 10 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
125 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMočnostni tokokrog
125 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 2 zaMočnostni tokokrog
Povprečna impedanca 1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
Izguba energije na pol 9,6 W AC-1
6,3 W AC-3
6,3 W AC-3e
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Močnostni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
Signalni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Signalni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Prenapetostna kategorija III
Stopnja onesnaženosti 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947
Stopnja varnostne zanesljivosti B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Mehanska vzdržljivost 6 Mciklov
Električna vzdržljivost 1,4 Mciklov 80 A AC-1 pri Ue<= 440 V
1,45 Mciklov 65 A AC-3 pri Ue<= 440 V
1,45 Mciklov 50 A AC-3e pri Ue<= 440 V
Tip krmilnega vezja AC pri50/60 Hz
Tehnologija tuljave Brez vgrajenega pomožnega omejevalnega modula
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,3 do 0,6 Uc ( −40…70 °C):Opustitev AC 50/60 Hz
0,8 do 1,1 Uc ( −40…60 °C):Delujoče AC 50 Hz
0,85 do 1,1 Uc ( −40…60 °C):Delujoče AC 60 Hz
1 do 1,1 Uc ( 60…70 °C):Delujoče AC 50/60 Hz
Vklopna moč v VA 140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
Poraba energije pri zadrževanju v VA 13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
Desipacija toplote 4…5 W pri50/60 Hz
Operativni čas 4 do 19 ms Odpiranje
12...26 ms Zapiranje
Maksimalna operativna stopnja 3600 cik/h at 60 °C
Povezave - terminali Krmilno vezje: Vzmetni terminali 1 2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vzmetni terminali 2 2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 1 1…35 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 2 1…25 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 1 1…35 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 2 1…25 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 1 1…35 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 2 1…25 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Zatezni moment Močnostni tokokrog: 8 N.m - naEverLink BTR vijačni konektorji - kabel25…35 mm² Šesterokotno glava vijaka4 mm
Močnostni tokokrog: 5 N.m - naEverLink BTR vijačni konektorji - kabel2,5…25 mm² Šesterokotno glava vijaka4 mm
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naEverLink BTR vijačni konektorji - z izvijačemPozidriv št. 2
Močnostni tokokrog: 2,5 N.m - naEverLink BTR vijačni konektorji - z izvijačemPozidriv št. 2
Sestava pomožnega kontakta 1 NO + 1 NC
Tip pomožnega kontakta Tip/aMehansko povezani 1 NO + 1 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip/aZrcalni kontakt 1 NC v skladu s/zIEC 60947-4-1
Frekvenca signalnega tokokroga 25 do 400 Hz
Minimalna preklopna napetost 17 V zaSignalni tokokrog
Minimalni preklopni tok 5 mA zaSignalni tokokrog
Izolacijska upornost > 10 MOhm zaSignalni tokokrog
Čas brez prekrivanja 1,5 ms Ob de-energizaciji Med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob energizaciji Med NC in NO kontaktom
Montažna podpora Letev
Plošča
Okolje
Standardi EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
UL 60947-4-1
IEC 60335-2-40: Annex JJ
UL 60335-2-40: Annex JJ
IEC 60335-1: Clause 30.2
Certifikati izdelkov CCC
UL
CB Shema
CSA
CE
UKCA
Pomorstvo
EAC
IP stopnja zaščite IP20 Spredaj v skladu s/zIEC 60529
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068-2-30
Podnebne vzdržljivosti V skladu s/zIACS E10 Izpostavljenost vlažni toploti
V skladu s/zIEC 60947-1 Annex Q category D Izpostavljenost vlažni toploti
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave −40…60 °C
60…70 °C Z redukcijo
Nadmorska višina delovanja 0 do 3000 m
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Mehanska robustnost Vibracije Kontaktor odprt ( 2 Gn, 5 do 300 Hz)
Vibracije Kontaktor zaprt ( 4 Gn, 5 do 300 Hz)
Šoki Kontaktor zaprt ( 15 Gn za 11 ms)
Šoki Kontaktor odprt ( 10 Gn za 11 ms)
Višina 122 mm
Width 55 mm
Globina 120 mm
Product weight 0,86 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,200 cm
Paket 1 Širina 13,700 cm
Paket 1 Dolžina 15,200 cm
Paket 1 Teža 910,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 9,364 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 67
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev