Schneider-Electric
 
LC1D80M7 slika – Schneider- scope
LC1D80M7
Kontaktor TeSys D - 3P (3 NO) - AC-3 440 V 80 A - 220 V AC 50/60 Hz tuljava
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Serija izdelka TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave LC1D
Uporaba kontaktorja Krmilnik motorja
Upornostna obremenitev
Kategorija uporabe AC-3
AC-3e
AC-4
AC-1
Opis polov 3P
[Ue] Nazivna operativna napetost Močnostni tokokrog: <= 300 V DC 25 do 400 Hz
Močnostni tokokrog: <= 690 V AC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 125 A (pri <60 °C) pri<= 1000 V AC AC-1 zaMočnostni tokokrog
80 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3 zaMočnostni tokokrog
80 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3e zaMočnostni tokokrog
[Uc] control circuit voltage 220 V AC 50/60 Hz
Komplementarno
Moč motorja kW 22 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
37 kW pri380 do 400 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
45 kW pri415 do 440 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
55 kW pri500 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
45 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
15 kW pri400 V AC 50/60 Hz ( AC-4)
22 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
37 kW pri380 do 400 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
45 kW pri415 do 440 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
55 kW pri500 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
45 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
Moč motorja hp 7,5 hp pri120 V AC 50/60 Hz za1 faza motorji
15 hp pri230/240 V AC 50/60 Hz za1 faza motorji
30 hp pri200/208 V AC 50/60 Hz za3 faze motorji
30 hp pri230/240 V AC 50/60 Hz za3 faze motorji
60 hp pri460/480 V AC 50/60 Hz za3 faze motorji
60 hp pri575/600 V AC 50/60 Hz za3 faze motorji
Kompatibilnostna koda LC1D
Konfiguracija kontaktov 3 NO
Zaščitni pokrov Z
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A (pri <60 °C) zaSignalni tokokrog
125 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 140 A AC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
250 A DC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
1100 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
Nazivna odklopna zmogljivost 1100 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 640 A 40 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
990 A 40 °C - 1 s zaMočnostni tokokrog
135 A 40 °C - 10 min zaMočnostni tokokrog
320 A 40 °C - 1 min zaMočnostni tokokrog
100 A - 1 s zaSignalni tokokrog
120 A - 500 ms zaSignalni tokokrog
140 A - 100 ms zaSignalni tokokrog
Vrednost povezane varovalke 10 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
200 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMočnostni tokokrog
160 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 2 zaMočnostni tokokrog
Povprečna impedanca 0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
Izguba energije na pol 5,1 W AC-3
12,5 W AC-1
5,1 W AC-3e
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Močnostni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Močnostni tokokrog: 1000 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
Signalni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Signalni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Prenapetostna kategorija III
Stopnja onesnaženosti 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zIEC 60947
Stopnja varnostne zanesljivosti B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Mehanska vzdržljivost 4 Mciklov
Električna vzdržljivost 0,8 Mciklov 125 A AC-1 pri Ue<= 440 V
1,5 Mciklov 80 A AC-3 pri Ue<= 440 V
1,5 Mciklov 80 A AC-3e pri Ue<= 440 V
Tip krmilnega vezja AC pri50/60 Hz Standard
Tehnologija tuljave Brez vgrajenega pomožnega omejevalnega modula
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,85 do 1,1 Uc ( −40…55 °C):Delujoče AC 60 Hz
0,3 do 0,6 Uc ( −40…70 °C):Opustitev AC 50/60 Hz
0,8 do 1,1 Uc ( −40…55 °C):Delujoče AC 50 Hz
1 do 1,1 Uc ( 55…70 °C):Delujoče AC 50/60 Hz
Vklopna moč v VA 245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
Poraba energije pri zadrževanju v VA 26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
Desipacija toplote 6…10 W pri50/60 Hz
Operativni čas 20 do 35 ms Zapiranje
6 do 20 ms Odpiranje
Maksimalna operativna stopnja 3600 cik/h at 60 °C
Povezave - terminali Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Konektor 1 4…50 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Konektor 2 4…25 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Konektor 1 4…50 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Konektor 2 4…16 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Konektor 1 4…50 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Konektor 2 4…25 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Zatezni moment Krmilno vezje: 1,2 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Krmilno vezje: 1,2 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPhilips št. 2
Močnostni tokokrog: 12 N.m - naKonektor - z izvijačemPloščat Ø 6 do Ø 8 mm
Močnostni tokokrog: 12 N.m - naKonektor Šesterokotno glava vijaka4 mm
Krmilno vezje: 1,2 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPozidriv št. 2
Sestava pomožnega kontakta 1 NO + 1 NC
Tip pomožnega kontakta Tip/aMehansko povezani 1 NO + 1 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip/aZrcalni kontakt 1 NC v skladu s/zIEC 60947-4-1
Frekvenca signalnega tokokroga 25 do 400 Hz
Minimalna preklopna napetost 17 V zaSignalni tokokrog
Minimalni preklopni tok 5 mA zaSignalni tokokrog
Izolacijska upornost > 10 MOhm zaSignalni tokokrog
Čas brez prekrivanja 1,5 ms Ob de-energizaciji Med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob energizaciji Med NC in NO kontaktom
Montažna podpora Plošča
Letev
Okolje
Standardi EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
UL 60947-4-1
IEC 60335-2-40: Annex JJ
UL 60335-2-40: Annex JJ
IEC 60335-1: Clause 30.2
Certifikati izdelkov CCC
UL
CB Shema
CSA
CE
UKCA
Pomorstvo
EAC
IP stopnja zaščite IP20 Spredaj v skladu s/zIEC 60529
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068-2-30
Podnebne vzdržljivosti V skladu s/zIACS E10 Izpostavljenost vlažni toploti
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave −40…60 °C
60…70 °C Z redukcijo
Nadmorska višina delovanja 0 do 3000 m
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Mehanska robustnost Vibracije Kontaktor odprt ( 2 Gn, 5 do 300 Hz)
Šoki Kontaktor odprt ( 8 Gn za 11 ms)
Vibracije Kontaktor zaprt ( 3 Gn, 5 do 300 Hz)
Šoki Kontaktor zaprt ( 10 Gn za 11 ms)
Višina 127 mm
Width 85 mm
Globina 130 mm
Product weight 1,59 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,000 cm
Paket 1 Širina 13,500 cm
Paket 1 Dolžina 10,000 cm
Paket 1 Teža 1,560 kg
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 8,085 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 80
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 133,300 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 59
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev