Moč motorja kW
|
25 kW pri220 do 230 V AC 50 Hz ( AC-3)
45 kW pri380 do 400 V AC 50 Hz ( AC-3)
45 kW pri415 do 440 V AC 50 Hz ( AC-3)
55 kW pri500 V AC 50 Hz ( AC-3)
45 kW pri660 do 690 V AC 50 Hz ( AC-3)
15 kW pri400 V AC 50 Hz ( AC-4)
25 kW pri220 do 230 V AC 50 Hz ( AC-3e)
45 kW pri380 do 400 V AC 50 Hz ( AC-3e)
45 kW pri415 do 440 V AC 50 Hz ( AC-3e)
55 kW pri500 V AC 50 Hz ( AC-3e)
45 kW pri660 do 690 V AC 50 Hz ( AC-3e)
|
Moč motorja hp
|
7,5 hp pri120 V AC 60 Hz za1 faza motorji
15 hp pri230/240 V AC 60 Hz za1 faza motorji
30 hp pri200/208 V AC 60 Hz za3 faze motorji
30 hp pri230/240 V AC 60 Hz za3 faze motorji
60 hp pri460/480 V AC 60 Hz za3 faze motorji
60 hp pri575/600 V AC 60 Hz za3 faze motorji
|
Kompatibilnostna koda
|
LC1D
|
Konfiguracija kontaktov
|
3 NO
|
Zaščitni pokrov
|
Z
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A (pri <60 °C) zaSignalni tokokrog
125 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
1100 A pri440 V AC zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
140 A AC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
250 A DC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
1100 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
1100 A 40 °C - 1 s zaMočnostni tokokrog
800 A 40 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
400 A 40 °C - 1 min zaMočnostni tokokrog
135 A 40 °C - 10 min zaMočnostni tokokrog
140 A - 100 ms zaSignalni tokokrog
120 A - 500 ms zaSignalni tokokrog
100 A - 1 s zaSignalni tokokrog
|
Vrednost povezane varovalke
|
10 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
200 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMočnostni tokokrog
160 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 2 zaMočnostni tokokrog
|
Povprečna impedanca
|
0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
|
Izguba energije na pol
|
12,5 W AC-1
7,2 W AC-3
7,2 W AC-3e
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
Močnostni tokokrog: 1000 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zIEC 60947
|
Stopnja varnostne zanesljivosti
|
B10d = 1,3 Mciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20 Mciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
|
Mehanska vzdržljivost
|
10 Mciklov
|
Električna vzdržljivost
|
1,2 Mciklov 95 A AC-3
1,3 Mciklov 125 A AC-1
1,2 Mciklov 95 A AC-3e
|
Tip krmilnega vezja
|
DC Standard
|
Tehnologija tuljave
|
Brez vgrajenega pomožnega omejevalnega modula
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
0,1 do 0,3 Uc ( −40…70 °C):Opustitev DC
0,85 do 1,1 Uc ( −40…55 °C):Delujoče DC
1 do 1,1 Uc ( 55…70 °C):Delujoče DC
|
Poraba električne energije ob vklopu v W
|
22 W (pri <20 °C)
|
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W
|
22 W pri20 °C
|
Operativni čas
|
95 do 130 ms Zapiranje
20 do 35 ms Odpiranje
|
Časovna konstanta
|
75 ms
|
Maksimalna operativna stopnja
|
3600 cik/h 60 °C
|
Maksimalna operativna stopnja
|
3600 cik/h at 60 °C
|
Povezave - terminali
|
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Konektor 1 4…50 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Konektor 2 4…25 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Konektor 1 4…50 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Konektor 2 4…16 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Konektor 1 4…50 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Konektor 2 4…25 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
Krmilno vezje: 1,2 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Krmilno vezje: 1,2 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPhilips št. 2
Močnostni tokokrog: 12 N.m - naKonektor - z izvijačemPloščat Ø 6 do Ø 8 mm
Močnostni tokokrog: 12 N.m - naKonektor Šesterokotno glava vijaka4 mm
Krmilno vezje: 1,2 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPozidriv št. 2
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
Tip pomožnega kontakta
|
Tip/aMehansko povezani 1 NO + 1 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip/aZrcalni kontakt 1 NC v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Frekvenca signalnega tokokroga
|
25 do 400 Hz
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V zaSignalni tokokrog
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA zaSignalni tokokrog
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm zaSignalni tokokrog
|
Čas brez prekrivanja
|
1,5 ms Ob de-energizaciji Med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob energizaciji Med NC in NO kontaktom
|
Montažna podpora
|
Letev
Plošča
|
Standardi
|
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
UL 60947-4-1
IEC 60335-2-40: Annex JJ
UL 60335-2-40: Annex JJ
IEC 60335-1: Clause 30.2
|
Certifikati izdelkov
|
IECEE CB shema
CCC
EAC
LROS (Lloyds register pošiljke)
RINA
BV
DNV-GL
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 Spredaj v skladu s/zIEC 60529
|
Zaščitna obdelava
|
TH v skladu s/zIEC 60068-2-30
|
Podnebne vzdržljivosti
|
V skladu s/zIACS E10 Izpostavljenost vlažni toploti
|
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave
|
−40…60 °C
60…70 °C Z redukcijo
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 3000 m
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Upočasnitev plamena
|
V1 v skladu s/zUL 94
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije Kontaktor odprt ( 2 Gn, 5 do 300 Hz)
Šoki Kontaktor odprt ( 8 Gn za 11 ms)
Vibracije Kontaktor zaprt ( 3 Gn, 5 do 300 Hz)
Šoki Kontaktor zaprt ( 10 Gn za 11 ms)
|
Višina
|
127 mm
|
Širina
|
85 mm
|
Globina
|
186 mm
|
Teža izdelka
|
2,61 kg
|