|
|
|
LC1DFKF7
Kontaktor TeSys - DF za kondezator, 12,5 kVAr - tuljava 110 V AC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
TeSys Deca
|
Ime izdelka
|
TeSys LC1D.K
TeSys Deca
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kondenzatorski delovni kontaktor
|
Kratko ime naprave
|
LC1DFK
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Uporaba kontaktorja
|
Korekcija faktorja moči
|
Kategorija uporabe
|
AC-6B
|
Opis polov
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
Močnostni tokokrog: 690 V AC 50/60 Hz
|
Reaktivna nazivna moč
|
7 kvar 230 V AC 50 Hz 60 °C
12,5 kvar 400 V AC 50 Hz 60 °C
13 kvar 440 V AC 50 Hz 60 °C
21 kvar 690 V AC 50 Hz 60 °C
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri50/60 Hz
|
[Uc] Krmilna napetost
|
110 V AC 50/60 Hz
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NO + 2 NC Trenutne
|
Električna vzdržljivost
|
300000 ciklov pri Ue400 V
200000 ciklov pri Ue690 V
|
Montažna podpora
|
DIN letev
Plošča
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
IEC 60335-1
|
Certifikati izdelkov
|
IECEE CB shema
UKCA
|
Povezave - terminali
|
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Trden
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Trden
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 1,5…6 mm² - togost kabla:Trden
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 1,5…4 mm² - togost kabla:Trden
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 1,5…6 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 1,5…6 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 1,5…6 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 1,5…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki
Močnostni tokokrog: 1,7 N.m - naVijačni priključki
|
Maksimalna operativna stopnja
|
240 cik/h
|
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta
|
Tip/aMehansko povezani 1 NO + 2 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 Spredaj v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−60…80 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 3000 m
|
Višina
|
115 mm
|
Width
|
45 mm
|
Globina
|
121 mm
|
Product weight
|
0,53 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
555,0 g