Schneider-Electric
 
LC1DMKV7 slika – Schneider- scope
LC1DMKV7
Robustni kontaktor kond. TeSys LC1D.K - 3P - 25 kVAR - 415 V - 400 V AC tulj.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
TeSys Deca
Ime izdelka TeSys LC1D.K
TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Kondenzatorski delovni kontaktor
Kratko ime naprave LC1DMK
Aplikacija naprave Krmiljenje
Uporaba kontaktorja Korekcija faktorja moči
Kategorija uporabe AC-6B
Opis polov 3P
Power pole contact composition 3 NO
Lokacija naprave v sistemu Znotraj delta prekinitve
Prekinitev linije
[Ue] Nazivna operativna napetost Močnostni tokokrog: 690 V AC 50/60 Hz
Reaktivna nazivna moč 14 kvar 230 V AC 50 Hz 60 °C
25 kvar 400 V AC 50 Hz 60 °C
27 kvar 440 V AC 50 Hz 60 °C
42 kvar 690 V AC 50 Hz 60 °C
Tip krmilnega vezja AC pri50/60 Hz
[Uc] Krmilna napetost 400 V AC 50/60 Hz
Sestava pomožnega kontakta 1 NO + 2 NC Trenutne
Električna vzdržljivost 300000 ciklov pri Ue400 V
200000 ciklov pri Ue690 V
Montažna podpora DIN letev
Plošča
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
IEC 60335-1
Certifikati izdelkov IECEE CB shema
UKCA
Povezave - terminali Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Trden
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Trden
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 2,5…16 mm² - togost kabla:Trden
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 2,5…6 mm² - togost kabla:Trden
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 1,5…10 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 1,5…6 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 1…10 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki
Močnostni tokokrog: 2,5 N.m - naVijačni priključki
Maksimalna operativna stopnja 240 cik/h
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta Tip/aMehansko povezani 1 NO + 2 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 Spredaj v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −60…80 °C
Nadmorska višina delovanja 0 do 3000 m
Višina 125 mm
Width 45 mm
Globina 127 mm
Product weight 0,63 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7 cm
Paket 1 Širina 23 cm
Paket 1 Dolžina 20 cm
Paket 1 Teža 615 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,088 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 33
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev