Skupina izdelkov
|
TeSys
TeSys Deca
|
Ime izdelka
|
TeSys LC1D.K
TeSys Deca
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kondenzatorski delovni kontaktor
|
Kratko ime naprave
|
LC1DPK
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Uporaba kontaktorja
|
Korekcija faktorja moči
|
Kategorija uporabe
|
AC-6B
|
Opis polov
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Lokacija naprave v sistemu
|
Prekinitev linije
Znotraj delta prekinitve
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
Močnostni tokokrog: 690 V AC 50/60 Hz
|
Reaktivna nazivna moč
|
17 kvar 230 V AC 50 Hz 60 °C
30 kvar 400 V AC 50 Hz 60 °C
32 kvar 440 V AC 50 Hz 60 °C
50 kvar 690 V AC 50 Hz 60 °C
16,5 kvar 230 V AC 60 Hz 60 °C
33,3 kvar 460 V AC 60 Hz 60 °C
40 kvar 575 V AC 60 Hz 60 °C
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri50/60 Hz
|
[Uc] Krmilna napetost
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NO + 2 NC Trenutne
|
Električna vzdržljivost
|
300000 ciklov pri Ue400 V
200000 ciklov pri Ue690 V
|
Montažna podpora
|
DIN letev
Plošča
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
IEC 60335-1
|
Certifikati izdelkov
|
IECEE CB shema
UL
CSA
UKCA
|
Povezave - terminali
|
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Trden
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Trden
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 1 1…35 mm² - togost kabla:Trden
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 2 1…25 mm² - togost kabla:Trden
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 1 1…35 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Z ali brez konca kabla
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 2 1…25 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Z ali brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki
Močnostni tokokrog: 5 N.m - naEverLink BTR vijačni konektorji - kabel1…25 mm²
Močnostni tokokrog: 8 N.m - naEverLink BTR vijačni konektorji - kabel35 mm²
|
Maksimalna operativna stopnja
|
240 cik/h
|