Kompatibilnostna koda
|
LC1D
|
Konfiguracija kontaktov
|
4 NO
|
Zaščitni pokrov
|
Z
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A (pri <60 °C) zaSignalni tokokrog
80 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
140 A AC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
250 A DC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
1000 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
1000 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
640 A 40 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
900 A 40 °C - 1 s zaMočnostni tokokrog
110 A 40 °C - 10 min zaMočnostni tokokrog
260 A 40 °C - 1 min zaMočnostni tokokrog
100 A - 1 s zaSignalni tokokrog
120 A - 500 ms zaSignalni tokokrog
140 A - 100 ms zaSignalni tokokrog
|
Vrednost povezane varovalke
|
10 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
125 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMočnostni tokokrog
125 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 2 zaMočnostni tokokrog
|
Povprečna impedanca
|
1,6 mOhm - Ith 80 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
|
Izguba energije na pol
|
10,2 W AC-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
Močnostni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
Signalni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Signalni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947
|
Stopnja varnostne zanesljivosti
|
B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
|
Mehanska vzdržljivost
|
6 Mciklov
|
Električna vzdržljivost
|
1,4 Mciklov 80 A AC-1 pri Ue<= 440 V
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri50/60 Hz
|
Tehnologija tuljave
|
Brez vgrajenega pomožnega omejevalnega modula
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
0,3 do 0,6 Uc ( −40…70 °C):Opustitev AC 50/60 Hz
0,8 do 1,1 Uc ( −40…60 °C):Delujoče AC 50 Hz
0,85 do 1,1 Uc ( −40…60 °C):Delujoče AC 60 Hz
1 do 1,1 Uc ( 60…70 °C):Delujoče AC 50/60 Hz
|
Vklopna moč v VA
|
140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
|
Desipacija toplote
|
4…5 W pri50/60 Hz
|
Operativni čas
|
4 do 19 ms Odpiranje
12...26 ms Zapiranje
|
Maksimalna operativna stopnja
|
3600 cik/h 60 °C
|
Maksimalna operativna stopnja
|
3600 cik/h at 60 °C
|
Povezave - terminali
|
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 1 1…35 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 2 1…25 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 1 1…35 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 2 1…25 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 1 1…35 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 2 1…25 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPhilips št. 2
Močnostni tokokrog: 8 N.m - naVijačni priključki - kabel25…35 mm² Šesterokotno glava vijaka4 mm
Močnostni tokokrog: 5 N.m - naVijačni priključki - kabel1…25 mm² Šesterokotno glava vijaka4 mm
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPozidriv št. 2
Močnostni tokokrog: 2,5 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPozidriv št. 2
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
Tip pomožnega kontakta
|
Tip/aMehansko povezani 1 NO + 1 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip/aZrcalni kontakt 1 NC v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Frekvenca signalnega tokokroga
|
25 do 400 Hz
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V zaSignalni tokokrog
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA zaSignalni tokokrog
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm zaSignalni tokokrog
|
Čas brez prekrivanja
|
1,5 ms Ob de-energizaciji Med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob energizaciji Med NC in NO kontaktom
|
Montažna podpora
|
Plošča
Letev
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
LROS (Lloyds register pošiljke)
CCC
GOST
DNV
GL
RINA
BV
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 Spredaj v skladu s/zIEC 60529
|
Zaščitna obdelava
|
TH v skladu s/zIEC 60068-2-30
|
Podnebne vzdržljivosti
|
V skladu s/zIACS E10 Izpostavljenost vlažni toploti
V skladu s/zIEC 60947-1 Annex Q category D Izpostavljenost vlažni toploti
|
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave
|
−40…60 °C
60…70 °C Z redukcijo
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 3000 m
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Upočasnitev plamena
|
V1 v skladu s/zUL 94
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije Kontaktor odprt ( 2 Gn, 5 do 300 Hz)
Vibracije Kontaktor zaprt ( 4 Gn, 5 do 300 Hz)
Šoki Kontaktor zaprt ( 15 Gn za 11 ms)
Šoki Kontaktor odprt ( 10 Gn za 11 ms)
|
Višina
|
122 mm
|
Width
|
70 mm
|
Globina
|
120 mm
|
Product weight
|
1,15 kg
|