Moč motorja kW
|
1,1 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz
2,2 kW pri380 do 400 V
2,2 kW pri415 V
2,2 kW pri440 V
3 kW pri500 V
3 kW pri660 do 690 V
|
Konfiguracija kontaktov
|
3 NO
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
20 A (pri <55 °C) zaMočnostni tokokrog
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
60 A pri440 V AC zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
48 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
80 A 40 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
45 A 40 °C - 60 s zaMočnostni tokokrog
20 A 40 °C - 600 s zaMočnostni tokokrog
|
Vrednost povezane varovalke
|
10 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaKrmilno vezje v skladu s/zIEC 60947-5-1
12 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMočnostni tokokrog
|
Povprečna impedanca
|
2,5 mOhm - Ith 20 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
|
Izguba energije na pol
|
0,09 W AC-3
1 W AC-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV Tuljava ni povezana na napajalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
1400000 ciklov AC-3
150000 ciklov AC-1
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri50/60 Hz
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
0,85 do 1,1 Uc (−5…55 °C):Delujoče 50/60 Hz
0,3 do 0,6 Uc (−5…55 °C):Opustitev 50/60 Hz
|
Vklopna moč v VA
|
95 VA 50 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
95 VA 60 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
8,3 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
8,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
|
Desipacija toplote
|
2…3 W zaKrmilno vezje
|
Operativni čas
|
12...22 ms Ob zapiranju
4 do 19 ms Ob odprtju
|
Maksimalna operativna stopnja
|
1800 cik/h 60 °C
|
Povezave - terminali
|
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
Močnostni tokokrog: 1,2 N.m
Krmilno vezje: 1,2 N.m
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NO
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V zaKrmilno vezje
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA zaKrmilno vezje
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm zaKrmilno vezje
|
Čas brez prekrivanja
|
1,5 ms Ob energizaciji Zagotovljeno med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob de-energizaciji Zagotovljeno med NC in NO kontaktom
|
Montažna podpora
|
Plošča
DIN letev
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-4-1
|
Certifikati izdelkov
|
CE
EAC
|
IP stopnja zaščite
|
IP2x v skladu s/zIEC 60529
|
Zaščitna obdelava
|
TH (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60068-2-30
|
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave
|
−20…70 °C Pri Uc
−60…80 °C Shranjevanje
−5…55 °C Obratovanje
|
Nadmorska višina delovanja
|
3000 m Brez redukcije
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije Kontaktor odprt ( 1,5 Gn, 5 do 300 Hz)
Vibracije Kontaktor zaprt ( 3 Gn, 5 do 300 Hz)
Šoki Kontaktor odprt ( 7 Gn za 11 ms)
Šoki Kontaktor zaprt ( 10 Gn za 11 ms)
|
Višina
|
74 mm
|
Width
|
45 mm
|
Globina
|
80 mm
|
Teža izdelka
|
0,3 kg
|