Moč motorja kW
|
2,2 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz
4 kW pri380 do 400 V
4 kW pri415 V
4 kW pri440 V
5,5 kW pri500 V
5,5 kW pri660 do 690 V
|
Konfiguracija kontaktov
|
3 NO
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
25 A (pri <55 °C) zaMočnostni tokokrog
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
90 A pri440 V AC zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
72 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
105 A 40 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
61 A 40 °C - 60 s zaMočnostni tokokrog
30 A 40 °C - 600 s zaMočnostni tokokrog
|
Vrednost povezane varovalke
|
10 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaKrmilno vezje v skladu s/zIEC 60947-5-1
20 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMočnostni tokokrog
|
Povprečna impedanca
|
2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
|
Izguba energije na pol
|
0,2 W AC-3
1,6 W AC-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV Tuljava ni povezana na napajalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
1400000 ciklov AC-3
150000 ciklov AC-1
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri50/60 Hz
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
0,85 do 1,1 Uc (−5…55 °C):Delujoče 50/60 Hz
0,3 do 0,6 Uc (−5…55 °C):Opustitev 50/60 Hz
|
Vklopna moč v VA
|
95 VA 50 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
95 VA 60 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
8,3 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
8,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
|
Desipacija toplote
|
2…3 W zaKrmilno vezje
|
Operativni čas
|
12...22 ms Ob zapiranju
4 do 19 ms Ob odprtju
|
Maksimalna operativna stopnja
|
1800 cik/h 60 °C
|
Povezave - terminali
|
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
Močnostni tokokrog: 1,2 N.m
Krmilno vezje: 1,2 N.m
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NO
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V zaKrmilno vezje
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA zaKrmilno vezje
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm zaKrmilno vezje
|
Čas brez prekrivanja
|
1,5 ms Ob energizaciji Zagotovljeno med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob de-energizaciji Zagotovljeno med NC in NO kontaktom
|
Montažna podpora
|
DIN letev
Plošča
|