Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LC1E1210P7 |
Schneider-Electric
 
LC1E1210P7 slika – Schneider- scope
LC1E1210P7
EasyPact TVS 3P kontaktor 400 V 5.5 KW
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Easy TeSys
Serija izdelka Easy TeSys Control
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave LC1E
Uporaba kontaktorja Krmilnik motorja
Upornostna obremenitev
Kategorija uporabe AC-3
AC-3e
AC-1
Opis polov 3P
[Ue] Nazivna operativna napetost Močnostni tokokrog: <= 690 V AC 50/60 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 12 A (pri <55 °C) pri<= 440 V AC AC-3 zaMočnostni tokokrog
12 A (pri <55 °C) pri<= 440 V AC AC-3e zaMočnostni tokokrog
25 A (pri <55 °C) pri<= 440 V AC AC-1 zaMočnostni tokokrog
[Uc] napetost krmilnega vezja 230 V AC 50/60 Hz
Komplementarno
Moč motorja kW 3 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz
5,5 kW pri380 do 400 V
5,5 kW pri415 V
5,5 kW pri440 V
7,5 kW pri500 V
7,5 kW pri660 do 690 V
Konfiguracija kontaktov 3 NO
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 25 A (pri <55 °C) zaMočnostni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 120 A pri440 V AC zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-4-1
Nazivna odklopna zmogljivost 96 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 105 A 40 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
61 A 40 °C - 60 s zaMočnostni tokokrog
30 A 40 °C - 600 s zaMočnostni tokokrog
Vrednost povezane varovalke 10 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaKrmilno vezje v skladu s/zIEC 60947-5-1
25 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMočnostni tokokrog
Povprečna impedanca 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
Izguba energije na pol 0,36 W AC-3
1,6 W AC-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Prenapetostna kategorija III
Stopnja onesnaženosti 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV Tuljava ni povezana na napajalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Električna vzdržljivost 1400000 ciklov AC-3
300000 ciklov AC-1
Tip krmilnega vezja AC pri50/60 Hz
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,85 do 1,1 Uc (−5…55 °C):Delujoče 50/60 Hz
0,3 do 0,6 Uc (−5…55 °C):Opustitev 50/60 Hz
Vklopna moč v VA 95 VA 50 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
95 VA 60 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
Poraba energije pri zadrževanju v VA 8,3 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
8,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
Desipacija toplote 2…3 W zaKrmilno vezje
Operativni čas 12...22 ms Ob zapiranju
4 do 19 ms Ob odprtju
Maksimalna operativna stopnja 1800 cik/h 60 °C
Povezave - terminali Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Zatezni moment Močnostni tokokrog: 1,2 N.m
Krmilno vezje: 1,2 N.m
Sestava pomožnega kontakta 1 NO
Minimalna preklopna napetost 17 V zaKrmilno vezje
Minimalni preklopni tok 5 mA zaKrmilno vezje
Izolacijska upornost > 10 MOhm zaKrmilno vezje
Čas brez prekrivanja 1,5 ms Ob energizaciji Zagotovljeno med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob de-energizaciji Zagotovljeno med NC in NO kontaktom
Montažna podpora DIN letev
Plošča
Okolje
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
Certifikati izdelkov EAC
CE
IP stopnja zaščite IP2x v skladu s/zIEC 60529
Zaščitna obdelava TH (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60068-2-30 test Db
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave −20…70 °C Pri Uc
−60…80 °C Shranjevanje
−5…55 °C Obratovanje
Nadmorska višina delovanja 3000 m Brez redukcije
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Mehanska robustnost Vibracije Kontaktor odprt ( 1,5 Gn, 5 do 300 Hz)
Vibracije Kontaktor zaprt ( 3 Gn, 5 do 300 Hz)
Šoki Kontaktor odprt ( 7 Gn za 11 ms)
Šoki Kontaktor zaprt ( 10 Gn za 11 ms)
Višina 74 mm
Width 45 mm
Globina 80 mm
Teža izdelka 0,3 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,500 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 7,500 cm
Paket 1 Teža 339,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 36
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 12,743 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 253