Moč motorja kW
|
15 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz
22 kW pri380 do 400 V
25 kW pri415 V
30 kW pri440 V
30 kW pri500 V
33 kW pri660 do 690 V
|
Konfiguracija kontaktov
|
3 NO
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
70 A (pri <55 °C) zaMočnostni tokokrog
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
500 A pri440 V AC zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
400 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
400 A 40 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
208 A 40 °C - 60 s zaMočnostni tokokrog
84 A 40 °C - 600 s zaMočnostni tokokrog
|
Vrednost povezane varovalke
|
10 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaKrmilno vezje v skladu s/zIEC 60947-5-1
100 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMočnostni tokokrog
|
Povprečna impedanca
|
1,5 mOhm - Ith 70 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
|
Izguba energije na pol
|
3,8 W AC-3
7,4 W AC-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV Tuljava ni povezana na napajalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
|
Mehanska vzdržljivost
|
5000000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
350000 ciklov AC-1
900000 ciklov AC-3
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri50/60 Hz
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
0,85 do 1,1 Uc (−5…55 °C):Delujoče 50/60 Hz
0,3 do 0,6 Uc (−5…55 °C):Opustitev 50/60 Hz
|
Vklopna moč v VA
|
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
|
Desipacija toplote
|
6…10 W zaKrmilno vezje
|
Operativni čas
|
20 do 26 ms Ob zapiranju
8 do 12 ms Ob odprtju
|
Maksimalna operativna stopnja
|
1200 cik/h 60 °C
|
Povezave - terminali
|
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 2,5…25 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 2,5…10 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 2,5…25 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 2,5…16 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
Krmilno vezje: 1,2 N.m
Močnostni tokokrog: 5 N.m
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V zaKrmilno vezje
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA zaKrmilno vezje
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm zaKrmilno vezje
|
Čas brez prekrivanja
|
1,5 ms Ob energizaciji Zagotovljeno med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob de-energizaciji Zagotovljeno med NC in NO kontaktom
|
Montažna podpora
|
DIN letev
Plošča
|
Standardi
|
IEC 60947-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
EAC
CE
|
IP stopnja zaščite
|
IP2x v skladu s/zIEC 60529
|
Zaščitna obdelava
|
TH (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60068-2-30 test Db
|
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave
|
−20…70 °C Pri Uc
−60…80 °C Shranjevanje
−5…55 °C Obratovanje
|
Nadmorska višina delovanja
|
3000 m Brez redukcije
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije Kontaktor odprt ( 1,5 Gn, 5 do 300 Hz)
Vibracije Kontaktor zaprt ( 3 Gn, 5 do 300 Hz)
Šoki Kontaktor odprt ( 6 Gn za 11 ms)
Šoki Kontaktor zaprt ( 7 Gn za 11 ms)
|
Višina
|
127 mm
|
Width
|
75 mm
|
Globina
|
114 mm
|
Teža izdelka
|
0,98 kg
|