Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LC1E65P7 |
Schneider-Electric
 
LC1E65P7 slika – Schneider- scope
LC1E65P7
EasyPact TVS 3P kontaktor 400 V 30 KW AC3
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Easy TeSys
Serija izdelka Easy TeSys Control
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave LC1E
Uporaba kontaktorja Krmilnik motorja
Upornostna obremenitev
Kategorija uporabe AC-3
AC-3e
AC-1
Opis polov 3P
[Ue] Nazivna operativna napetost Močnostni tokokrog: <= 690 V AC 50/60 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 65 A (pri <55 °C) pri<= 440 V AC AC-3 zaMočnostni tokokrog
65 A (pri <55 °C) pri<= 440 V AC AC-3e zaMočnostni tokokrog
80 A (pri <55 °C) pri<= 440 V AC AC-1 zaMočnostni tokokrog
[Uc] napetost krmilnega vezja 230 V AC 50/60 Hz
Komplementarno
Moč motorja kW 18,5 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz
30 kW pri380 do 400 V
37 kW pri415 V
37 kW pri440 V
37 kW pri500 V
37 kW pri660 do 690 V
Konfiguracija kontaktov 3 NO
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 80 A (pri <55 °C) zaMočnostni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 650 A pri440 V AC zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-4-1
Nazivna odklopna zmogljivost 520 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 520 A 40 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
260 A 40 °C - 60 s zaMočnostni tokokrog
110 A 40 °C - 600 s zaMočnostni tokokrog
Vrednost povezane varovalke 10 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaKrmilno vezje v skladu s/zIEC 60947-5-1
125 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMočnostni tokokrog
Povprečna impedanca 1 mOhm - Ith 80 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
Izguba energije na pol 4,2 W AC-3
6,4 W AC-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Prenapetostna kategorija III
Stopnja onesnaženosti 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV Tuljava ni povezana na napajalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
Mehanska vzdržljivost 5000000 ciklov
Električna vzdržljivost 350000 ciklov AC-1
900000 ciklov AC-3
Tip krmilnega vezja AC pri50/60 Hz
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,85 do 1,1 Uc (−5…55 °C):Delujoče 50/60 Hz
0,3 do 0,6 Uc (−5…55 °C):Opustitev 50/60 Hz
Vklopna moč v VA 160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
Poraba energije pri zadrževanju v VA 15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
Desipacija toplote 6…10 W zaKrmilno vezje
Operativni čas 20 do 26 ms Ob zapiranju
8 do 12 ms Ob odprtju
Maksimalna operativna stopnja 1200 cik/h 60 °C
Povezave - terminali Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 2,5…25 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 2,5…10 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 2,5…25 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 2,5…16 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Zatezni moment Krmilno vezje: 1,2 N.m
Močnostni tokokrog: 5 N.m
Sestava pomožnega kontakta 1 NO + 1 NC
Minimalna preklopna napetost 17 V zaKrmilno vezje
Minimalni preklopni tok 5 mA zaKrmilno vezje
Izolacijska upornost > 10 MOhm zaKrmilno vezje
Čas brez prekrivanja 1,5 ms Ob energizaciji Zagotovljeno med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob de-energizaciji Zagotovljeno med NC in NO kontaktom
Montažna podpora DIN letev
Plošča
Okolje
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov EAC
CE
IP stopnja zaščite IP2x v skladu s/zIEC 60529
Zaščitna obdelava TH (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60068-2-30 test Db
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave −20…70 °C Pri Uc
−60…80 °C Shranjevanje
−5…55 °C Obratovanje
Nadmorska višina delovanja 3000 m Brez redukcije
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Mehanska robustnost Vibracije Kontaktor odprt ( 1,5 Gn, 5 do 300 Hz)
Vibracije Kontaktor zaprt ( 3 Gn, 5 do 300 Hz)
Šoki Kontaktor odprt ( 6 Gn za 11 ms)
Šoki Kontaktor zaprt ( 7 Gn za 11 ms)
Višina 127 mm
Width 75 mm
Globina 114 mm
Teža izdelka 0,98 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 12,500 cm
Paket 1 Dolžina 13,000 cm
Paket 1 Teža 988,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 9,152 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1014