[Uc] Krmilna napetost
|
110 do 500 V AC 40 do 400 Hz Z LX1/LX9 tuljavo
48 do 440 V DC Z LX4 tuljavo
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
1600 A (pri <40 °C)
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
7800 A AC v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
6240 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
3000 A 40 °C - 3 min
6250 A 40 °C - 10 s
5600 A 40 °C - 30 s
4600 A 40 °C - 1 min
2200 A 40 °C - 10 min
|
Vrednost povezane varovalke
|
800 A aM pri<= 440 V
1600 A gG pri<= 440 V
|
Povprečna impedanca
|
0,1 mOhm - Ith 1600 A 50 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
1500 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
|
Izguba energije na pol
|
60 W AC-3
250 W AC-1
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc AC 40 do 400 Hz Z LX1/LX9 tuljavo
Opustitev: 0,2 do 0,4 Uc AC 40 do 400 Hz Z LX1/LX9 tuljavo
Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc DC Z LX4 tuljavo
Opustitev: 0,2 do 0,4 Uc DC Z LX4 tuljavo
|
Desipacija toplote
|
22 W
|
Operativni čas
|
40...80 ms Zapiranje Z LX1/LX9 tuljavo
130...230 ms Odpiranje Z LX1/LX9 tuljavo
70 do 80 ms Zapiranje Z LX4 tuljavo
100...130 ms Odpiranje Z LX4 tuljavo
|
Montažna podpora
|
Plošča
|
Standardi
|
IEC 60947-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-4-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL
LROS (Lloyds register pošiljke)
RINA
DNV
CCC
BV
CB
ABS
UKCA
|
Priključki - terminali
|
Močnostni tokokrog: Zbiralka 2 kabel/li - prečni prerez zbiralke:100 x 5 mm
Močnostni tokokrog: Z vijačnim priključkom
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²
|
Zatezni moment
|
Močnostni tokokrog: 58 N.m
Krmilno vezje: 1,2 N.m
|
Mehanska vzdržljivost
|
5 Mciklov
|
Vklopna moč v VA
|
1900…2300 VA, 40 do 400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)Z LX1/LX9 tuljavo
1960…2420 VA (at 20 °C)Z LX4 tuljavo
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
44…55 VA, 40 do 400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)Z LX1/LX9 tuljavo
42…52 VA (at 20 °C)Z LX4 tuljavo
|
Maksimalna operativna stopnja
|
600 cik/h 55 °C
|
Kompatibilnostna koda
|
LC1F
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 Spredaj Z ovoji/pokrovi v skladu s/zIEC 60529
IP20 Spredaj Z ovoji/pokrovi v skladu s/zVDE 0106
|
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−60…80 °C
|
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave
|
−40…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
3000 m Brez redukcije
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije Kontaktor odprt: 2,5 Gn, 5 do 300 Hz
Vibracije Kontaktor zaprt: 5,5 Gn, 5 do 300 Hz
Šoki Kontaktor odprt: 5 Gn za 1/2 sin. val (11 ms)
Šoki Kontaktor zaprt: 15 Gn za 1/2 sin val (11 ms)
|
Višina
|
434 mm
|
Width
|
702 mm
|
Globina
|
255 mm
|
Teža izdelka
|
48 kg
|