Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LC1F780M7 |
Schneider-Electric
 
LC1F780M7 slika – Schneider- scope
LC1F780M7
Kontaktor TeSys F - 3P (3 NO) - AC-3 - 440 V 780 A - tuljava 220 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Serija izdelka TeSys F
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave LC1F
Uporaba kontaktorja Upornostna obremenitev
Krmilnik motorja
Kategorija uporabe AC-3
AC-1
AC-4
Opis polov 3P
[Ue] Nazivna operativna napetost <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
[Uc] Krmilna napetost 220 V AC 40 do 400 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 1600 A (pri <40 °C) pri<= 440 V AC AC-1
780 A (pri <55 °C) pri<= 440 V AC AC-3
Komplementarno
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 1600 A (pri <40 °C)
Nazivna odklopna zmogljivost 6240 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 3000 A 40 °C - 3 min
6250 A 40 °C - 10 s
5600 A 40 °C - 30 s
4600 A 40 °C - 1 min
2200 A 40 °C - 10 min
Vrednost povezane varovalke 1600 A gG pri<= 440 V
800 A aM pri<= 440 V
Povprečna impedanca 0,1 mOhm - Ith 1600 A 50 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
1500 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
Izguba energije na pol 250 W AC-1
60 W AC-3
Prenapetostna kategorija III
Power pole contact composition 3 NO
Moč motorja kW 450 kW pri1000 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
400 kW pri380 do 400 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
425 kW pri415 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
425 kW pri440 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
450 kW pri500 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
475 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
220 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
110 kW pri400 V AC 50/60 Hz ( AC-4)
Omejitve napetosti regulacijskega vezja Delujoče 0,85 do 1,1 Uc 40 do 400 Hz 55 °C)
Opustitev 0,2 do 0,4 Uc 40 do 400 Hz 55 °C)
Mehanska vzdržljivost 5 Mciklov
Poraba električne energije ob vklopu v VA 2100 VA, 40 do 400 Hz cos phi 0,9 (pri <20 °C)
Poraba energije v stanju pripravljenosti v VA 50 VA, 40 do 400 Hz cos phi 0,9 (pri <20 °C)
Maksimalna operativna stopnja 600 cik/h 55 °C
Operativni čas 40...80 ms Zapiranje
130...230 ms Odpiranje
Priključki - terminali Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Zbiralka 2 kabel/li - prečni prerez zbiralke:100 x 5 mm
Močnostni tokokrog: Z vijačnim priključkom
Zatezni moment Krmilno vezje: 1,2 N.m
Močnostni tokokrog: 58 N.m
Montažna podpora Plošča
Desipacija toplote 44 W
Motor power range 250…500 kW pri380…440 V 3 faze
110…220 kW pri200…240 V 3 faze
250…500 kW pri480…500 V 3 faze
Tip motornega zagona Neposredni kontaktor
Napetost tuljave kontaktorja 220 V AC Standard
Standardi EN 60947-4-1
IEC 60947-1
EN 60947-1
JIS C8201-4-1
IEC 60947-4-1
Certifikati izdelkov DNV
RMRoS
LROS (Lloyds register pošiljke)
CSA
CB
UL
RINA
ABS
BV
Kompatibilnostna koda LC1F
Tip krmilnega vezja AC pri40 do 400 Hz
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 Spredaj Z ovoji/pokrovi v skladu s/zIEC 60529
IP20 Spredaj Z ovoji/pokrovi v skladu s/zVDE 0106
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −60…80 °C
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave −40…70 °C
Višina 434 mm
Width 702 mm
Globina 255 mm
Nadmorska višina delovanja 3000 m Brez redukcije
Teža izdelka 39,5 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 44,0 cm
Paket 1 Širina 41,0 cm
Paket 1 Dolžina 95,0 cm
Paket 1 Teža 47,59 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 195,0 cm
Paket 2 Širina 120,0 cm
Paket 2 Dolžina 80,0 cm
Paket 2 Teža 122,2 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 7135
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev