Kategorija uporabe
|
AC-3
AC-3e
AC-1
AC-4
|
Opis polov
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
Močnostni tokokrog: <= 690 V AC <= 400 Hz
Signalni tokokrog: <= 690 V AC <= 400 Hz
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
9 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3 zaMočnostni tokokrog
9 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3e zaMočnostni tokokrog
20 A (pri <60 °C) pri<= 690 V AC AC-1 zaMočnostni tokokrog
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri50/60 Hz
|
[Uc] Krmilna napetost
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Moč motorja kW
|
2,2 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW pri380 do 415 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW pri440/690 V AC 50/60 Hz AC-3
2,2 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW pri380 do 415 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW pri440/690 V AC 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW pri380 do 415 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW pri440/690 V AC 50/60 Hz AC-4
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NO
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
20 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
10 A (pri <50 °C) zaSignalni tokokrog
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
110 A AC zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
110 A AC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
110 A pri220 do 230 V v skladu s/zIEC 60947
110 A pri380 do 400 V v skladu s/zIEC 60947
110 A pri415 V v skladu s/zIEC 60947
110 A pri440 V v skladu s/zIEC 60947
80 A pri500 V v skladu s/zIEC 60947
70 A pri660 do 690 V v skladu s/zIEC 60947
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
90 A 50 °C - 1 s zaMočnostni tokokrog
85 A 50 °C - 5 s zaMočnostni tokokrog
80 A 50 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
60 A 50 °C - 30 s zaMočnostni tokokrog
45 A 50 °C - 1 min zaMočnostni tokokrog
40 A 50 °C - 3 min zaMočnostni tokokrog
20 A 50 °C - >= 15 min zaMočnostni tokokrog
80 A - 1 s zaSignalni tokokrog
90 A - 500 ms zaSignalni tokokrog
110 A - 100 ms zaSignalni tokokrog
|
Vrednost povezane varovalke
|
25 A gG pri<= 440 V zaMočnostni tokokrog
25 A aM zaMočnostni tokokrog
10 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
10 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zVDE 0660
|
Povprečna impedanca
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm zaSignalni tokokrog
|
Vklopna moč v VA
|
30 VA (pri <20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
4,5 VA (pri <20 °C)
|
Desipacija toplote
|
1,3 W
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Delujoče: 0,8 do 1,15 Uc (pri <50 °C)
Opustitev: >= 0.20 Uc (pri <50 °C)
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki 1 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li0,34…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li0,34…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Maksimalna operativna stopnja
|
3600 cik/h
|
Tip pomožnega kontakta
|
Tip/aTrenutne 1 NO
|
Frekvenca signalnega tokokroga
|
<= 400 Hz
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA zaSignalni tokokrog
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V zaSignalni tokokrog
|
Operativni čas
|
10...20 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
10...20 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
|
Stopnja varnostne zanesljivosti
|
B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
|
Razdalja brez prekrivanja
|
0,5 mm
|
Mehanska vzdržljivost
|
10 Mciklov
|
Električna vzdržljivost
|
1,3 Mciklov 9 A AC-3 pri Ue<= 440 V
1,3 Mciklov 9 A AC-3e pri Ue<= 440 V
0,16 Mciklov 20 A AC-1 pri Ue<= 690 V
0,02 Mciklov 54 A AC-4 pri Ue<= 440 V
|
Mehanska robustnost
|
Šoki Kontaktor zaprt, na X osi: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor zaprt, na Y osi: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor zaprt, na Z osi: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor odprt, na X osi: 6 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor odprt, na Y osi: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor odprt, na Z osi: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Vibracije Kontaktor zaprt: 4 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Vibracije Kontaktor odprt: 2 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Višina
|
58 mm
|
Width
|
45 mm
|
Globina
|
57 mm
|