Schneider-Electric
 
LC1K12106BLS207 slika – Schneider- scope
LC1K12106BLS207
TeSys K kontaktor - 3P - AC-3 - 440 V 12 A - 1 NO aux. - 24 V DC nizk.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave LC1K
Aplikacija naprave Krmiljenje
Uporaba kontaktorja Krmilnik motorja
Upornostna obremenitev
Komplementarno
Kategorija uporabe AC-3
AC-3e
AC-1
AC-4
Opis polov 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] Nazivna operativna napetost Močnostni tokokrog: <= 690 V AC <= 400 Hz
Signalni tokokrog: <= 690 V AC <= 400 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 12 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3 zaMočnostni tokokrog
12 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3e zaMočnostni tokokrog
20 A (pri <60 °C) pri<= 690 V AC AC-1 zaMočnostni tokokrog
Tip krmilnega vezja DC Nizka poraba
[Uc] Krmilna napetost 24 V DC
Mo? motorja kW 3 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz
5,5 kW pri380 do 415 V AC 50/60 Hz
5,5 kW pri440 V AC 50/60 Hz
4 kW pri690 V AC 50/60 Hz
Sestava pomožnega kontakta 1 NO
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Prenapetostna kategorija III
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 20 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
10 A (pri <50 °C) zaSignalni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 144 A AC zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
110 A AC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
Nazivna odklopna zmogljivost 110 A pri440 V v skladu s/zIEC 60947
80 A pri500 V v skladu s/zIEC 60947
70 A pri660 do 690 V v skladu s/zIEC 60947
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 115 A 50 °C - 1 s zaMočnostni tokokrog
105 A 50 °C - 5 s zaMočnostni tokokrog
100 A 50 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
75 A 50 °C - 30 s zaMočnostni tokokrog
55 A 50 °C - 1 min zaMočnostni tokokrog
50 A 50 °C - 3 min zaMočnostni tokokrog
25 A 50 °C - >= 15 min zaMočnostni tokokrog
80 A - 1 s zaSignalni tokokrog
90 A - 500 ms zaSignalni tokokrog
110 A - 100 ms zaSignalni tokokrog
Vrednost povezane varovalke 25 A gG pri<= 440 V zaMočnostni tokokrog
10 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
10 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zVDE 0660
Povprečna impedanca 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
Močnostni tokokrog: 750 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zBS 5424
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zNF C 20-040
Safety cover Z
Izolacijska upornost > 10 MOhm zaSignalni tokokrog
Inrush power in W 1,8 W (pri <20 °C)
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W 1,8 W pri20 °C
Desipacija toplote 1,8 W
Omejitve napetosti regulacijskega vezja Delujoče: 0,7 do 1,3 Uc (pri <50 °C)
Opustitev: >= 0.10 Uc (pri <50 °C)
Priključki - terminali Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali (zunanji premer: 7 mm)
Maksimalna operativna stopnja 3600 cik/h
Tehnologija tuljave Z integrirano du?ilno napravo
Tip pomožnega kontakta Tip/aTrenutne 1 NO
Frekvenca signalnega tokokroga <= 400 Hz
Minimalni preklopni tok 5 mA zaSignalni tokokrog
Minimalna preklopna napetost 17 V zaSignalni tokokrog
Montažna podpora Letev
Plo??a
Zatezni moment Močnostni tokokrog 0,8…1,3 N.m Obročni čepni terminali 3,2 mm Ploščat Ø 6 mm
Močnostni tokokrog 0,8…1,3 N.m Obročni čepni terminali 3,2 mm Philips št. 2
Močnostni tokokrog 0,8…1,3 N.m Obročni čepni terminali Pozidriv št. 2
Operativni čas 10...20 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
30 do 40 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
Stopnja varnostne zanesljivosti B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Razdalja brez prekrivanja 0,5 mm
Mehanska vzdr?ljivost 30 Mciklov
Električna vzdržljivost 0,3 Mciklov 20 A AC-1 pri Ue<= 440 V
1,3 Mciklov 12 A AC-3 pri Ue<= 440 V
Mehanska robustnost Šoki Kontaktor zaprt, na X osi: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor zaprt, na Y osi: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor zaprt, na Z osi: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor odprt, na X osi: 6 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor odprt, na Y osi: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor odprt, na Z osi: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Vibracije Kontaktor zaprt: 4 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Vibracije Kontaktor odprt: 2 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Višina 58 mm
Širina 45 mm
Globina 57 mm
Teža izdelka 0,235 kg
Okolje
Standardi BS 5424
IEC 60947
NF C 63-110
VDE 0660
IEC 60077-1
IEC 60077-2
EN 45545: R22 HL3
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
Certifikati izdelkov CB Shema
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zVDE 0106
Zaščitna obdelava TC v skladu s/zIEC 60068
TC v skladu s/zDIN 50016
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…80 °C
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave −40…70 °C Pri Uc
Nadmorska vi?ina delovanja 2000 m Brez redukcije
Upočasnitev plamena V0 v skladu s/zUL 94
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,7 cm
Paket 1 Širina 4,8 cm
Paket 1 Dolžina 6,2 cm
Paket 1 Teža 240,0 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg.eq.CO2) 60