|
|
|
LC1SK0600M7
Mini kontaktor TeSys SK - 2P (2 NO) - AC-3 - 690 V 6 A - tuljava 220 V AC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys SK
|
Izdelek ali sestavni del
|
Mini kontaktor
|
Kratko ime naprave
|
LC1SK
|
Uporaba kontaktorja
|
Krmilnik motorja
Upornostna obremenitev
|
Kategorija uporabe
|
AC-1
AC-3
|
Opis polov
|
2P
|
Konfiguracija kontaktov
|
2 NO
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
6 A pri<= 440 V AC AC-3
12 A (pri <55 °C) AC AC-1
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
Močnostni tokokrog: 690 V AC 50/60 Hz
|
Komplementarno
Tip krmilnega vezja
|
AC pri50/60 Hz
|
[Uc] Krmilna napetost
|
220 V AC 50/60 Hz
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
12 A (pri <55 °C) zaMočnostni tokokrog
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
66 A pri690 V AC v skladu s/zIEC 60947
66 A pri690 V AC v skladu s/zNF C 63-110
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
52 A pri<= 400 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zNF C 63-110
52 A pri<= 400 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
50 A 55 °C zaMočnostni tokokrog
|
Vrednost povezane varovalke
|
16 A gI pri<= 440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
|
Povprečna impedanca
|
4 mOhm - Ith 12 A 50 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V v skladu s/zIEC 60947
690 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
690 V v skladu s/zBS 5424
690 V v skladu s/zUL 508
690 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
|
Montažna podpora
|
Letev
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
|
Certifikati izdelkov
|
CB Shema
CE
UKCA
EAC
CULus
|
Priključki - terminali
|
Močnostni tokokrog: Konektor 1 kabel/li0,35…6 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Konektor 1 kabel/li0,5…6 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Konektor 1 kabel/li1,5…6 mm²Trden
Močnostni tokokrog: Konektor 2 kabel/li0,35…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Konektor 2 kabel/li0,35…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Konektor 2 kabel/li1,5…4 mm²Trden
|
Zatezni moment
|
0,8 N.m - naKonektor - z izvijačemPozidriv št. 1
|
Operativni čas
|
6 do 8 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
7 do 14 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
|
Mehanska vzdržljivost
|
10 Mciklov
|
Maksimalna operativna stopnja
|
1200 cik/h
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc (pri <50 °C)
Opustitev: 0,2 do 0,75 Uc (pri <50 °C)
|
Vklopna moč v VA
|
16 VA (pri <20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
4,2 VA (pri <20 °C)
|
Desipacija toplote
|
1,4 W pri50/60 Hz
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP2x v skladu s/zVDE 0106
|
Zaščitna obdelava
|
TC v skladu s/zIEC 60068
TC v skladu s/zDIN 50015
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m Brez redukcije
|
Višina
|
56 mm
|
Width
|
27 mm
|
Globina
|
55,5 mm
|
Product weight
|
0,132 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
119,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,917 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
1280
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
165,344 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|