Tip krmilnega vezja
|
AC pri50/60 Hz
|
[Uc] Krmilna napetost
|
220 V AC 50/60 Hz
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
20 A (pri <55 °C) zaMočnostni tokokrog
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
50 A AC v skladu s/zNF C 63-110
50 A AC v skladu s/zIEC 60947
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
40 A pri<= 400 V v skladu s/zNF C 63-110
40 A pri<= 400 V v skladu s/zIEC 60947
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
40 A 55 °C zaMočnostni tokokrog
|
Vrednost povezane varovalke
|
20 A gI pri<= 440 V zaMočnostni tokokrog
|
Povprečna impedanca
|
4 mOhm - Ith 20 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zBS 5424
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zUL 508
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
|
Montažna podpora
|
Letev
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
|
Certifikati izdelkov
|
CB Shema
CE
UKCA
EAC
CULus
|
Priključki - terminali
|
Konektor 1 kabel/li1,5…6 mm²Trden
Konektor 2 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Konektor 1 kabel/li0,5…6 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Konektor 2 kabel/li0,35…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Konektor 1 kabel/li0,35…6 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor 2 kabel/li0,35…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
Močnostni tokokrog: 0,8 N.m - naKonektor - z izvijačemPozidriv št. 1
|
Operativni čas
|
6 do 8 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
7 do 14 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
|
Mehanska vzdržljivost
|
10 Mciklov
|
Maksimalna operativna stopnja
|
1200 cik/h
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc pri50/60 Hz (pri <55 °C)
Opustitev: 0,2 do 0,75 Uc pri50/60 Hz (pri <55 °C)
|
Vklopna moč v VA
|
16 VA 50/60 Hz (pri <20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
4,2 VA 50/60 Hz (pri <20 °C)
|
Desipacija toplote
|
1,4 W pri50/60 Hz
|