Schneider-Electric
 
LC1SKGC200P7 slika – Schneider- scope
LC1SKGC200P7
Mini kontaktor TeSys SK - 2P (2 NO) - AC-3 - 690 V 5 A - tuljava 230 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys SK
Izdelek ali sestavni del Mini kontaktor
Kratko ime naprave LC1SKGC
Uporaba kontaktorja Upornostna obremenitev
Krmilnik motorja
Kategorija uporabe AC-1
AC-3
Opis polov 2P
Konfiguracija kontaktov 2 NO
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 5 A pri<= 400 V AC AC-3
20 A (pri <50 °C) AC AC-1
[Ue] Nazivna operativna napetost Močnostni tokokrog: 690 V AC 50/60 Hz
Komplementarno
Tip krmilnega vezja AC pri50/60 Hz
[Uc] Krmilna napetost 230 V AC 50/60 Hz
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 20 A (pri <55 °C) zaMočnostni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 50 A AC v skladu s/zNF C 63-110
50 A AC v skladu s/zIEC 60947
Nazivna odklopna zmogljivost 40 A pri<= 400 V v skladu s/zNF C 63-110
40 A pri<= 400 V v skladu s/zIEC 60947
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 40 A 55 °C zaMočnostni tokokrog
Vrednost povezane varovalke 20 A gI pri<= 440 V zaMočnostni tokokrog
Povprečna impedanca 4 mOhm - Ith 20 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zBS 5424
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zUL 508
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
Montažna podpora Letev
Standardi EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
Certifikati izdelkov CB Shema
CE
UKCA
EAC
CULus
Priključki - terminali Konektor 1 kabel/li1,5…6 mm²Trden
Konektor 2 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Konektor 1 kabel/li0,5…6 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Konektor 2 kabel/li0,35…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Konektor 1 kabel/li0,35…6 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor 2 kabel/li0,35…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment Močnostni tokokrog: 0,8 N.m - naKonektor - z izvijačemPozidriv št. 1
Operativni čas 6 do 8 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
7 do 14 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
Mehanska vzdržljivost 10 Mciklov
Maksimalna operativna stopnja 1200 cik/h
Omejitve napetosti regulacijskega vezja Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc pri50/60 Hz (pri <55 °C)
Opustitev: 0,2 do 0,75 Uc pri50/60 Hz (pri <55 °C)
Vklopna moč v VA 16 VA 50/60 Hz (pri <20 °C)
Poraba energije pri zadrževanju v VA 4,2 VA 50/60 Hz (pri <20 °C)
Desipacija toplote 1,4 W pri50/60 Hz
Okolje
IP stopnja zaščite IP2x v skladu s/zVDE 0106
Zaščitna obdelava TC v skladu s/zIEC 60068
TC v skladu s/zDIN 50015
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…70 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m Brez redukcije
Višina 56 mm
Width 27 mm
Globina 55,5 mm
Teža izdelka 0,132 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 6,500 cm
Paket 1 Teža 128,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,286 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 1280
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 177,152 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP C39a7e5e-6a28-4540-b3bb-b5a727bdce6a
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 53
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev