Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys Deca
|
Izdelek ali sestavni del
|
Preklopni kontaktor
|
Kratko ime naprave
|
LC2D
|
Uporaba kontaktorja
|
Upornostna obremenitev
|
Kategorija uporabe
|
AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
|
Predstavitev naprave
|
Pred-izdelano z reverzibilno močnostno zbiralko
|
Opis polov
|
4P
|
Power pole contact composition
|
4 NO
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
Močnostni tokokrog: <= 1000 V AC 25 do 400 Hz
Močnostni tokokrog: <= 460 V DC
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
200 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-1 zaMočnostni tokokrog
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri50/60 Hz
|
[Uc] Krmilna napetost
|
230 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zIEC 60947
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
200 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
1260 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
1260 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
250 A 40 °C - 10 min zaMočnostni tokokrog
550 A 40 °C - 1 min zaMočnostni tokokrog
950 A 40 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
1100 A 40 °C - 1 s zaMočnostni tokokrog
|
Vrednost povezane varovalke
|
250 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMočnostni tokokrog
200 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 2 zaMočnostni tokokrog
|
Povprečna impedanca
|
0,6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
Močnostni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Močnostni tokokrog: 1000 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Električna vzdržljivost
|
0,5 Mciklov 250 A AC-1 <= 690 V
|
Izguba energije na pol
|
24 W AC-1
|
Front cover
|
Z
|
Tip blokade
|
Mehansko
|
Montažna podpora
|
Plošča
Letev
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
CB
DNV-GL
RINA
BV
LROS (Lloyds register pošiljke)
|
Priključki - terminali
|
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…2,5 mm²Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Konektor 1 kabel/li10…120 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Konektor 2 kabel/li10…50 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Konektor 1 kabel/li10…120 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Konektor 2 kabel/li10…50 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Konektor 1 kabel/li10…120 mm²Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Konektor 2 kabel/li10…50 mm²Trden Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
Krmilno vezje: 1,2 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Krmilno vezje: 1,2 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPhilips št. 2
Močnostni tokokrog: 12 N.m - naKonektor Šesterokotno glava vijaka4 mm
|
Operativni čas
|
20 do 50 ms Zapiranje
6 do 20 ms Odpiranje
|
Stopnja varnostne zanesljivosti
|
B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
|
Mehanska vzdržljivost
|
8000000 ciklov
|
Maksimalna operativna stopnja
|
1200 cik/h 60 °C
|
Tehnologija tuljave
|
Vgrajen dvosmerni dvodimenzionalni omejevalnik diode
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
0,3 do 0,5 Uc ( −40…55 °C):Opustitev AC 50 Hz
0,8 do 1,15 Uc ( −40…55 °C):Delujoče AC 50 Hz
|
Vklopna moč v VA
|
280…350 VA 60 Hz 0,9 20 °C)
280…350 VA 50 Hz 0,9 20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
2…18 VA 20 °C) 0,3 60 Hz
2…18 VA 20 °C) 0,3 50 Hz
|
Desipacija toplote
|
3…8 W 50/60 Hz
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 Spredaj v skladu s/zIEC 60529
|
Podnebne vzdržljivosti
|
V skladu s/zIACS E10
|
Zaščitna obdelava
|
TH v skladu s/zIEC 60068-2-30
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…60 °C
60…70 °C Z redukcijo
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−60…80 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 3000 m
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Upočasnitev plamena
|
V1 v skladu s/zUL 94
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije Kontaktor odprt: 2 Gn, 5 do 300 Hz
Vibracije Kontaktor zaprt: 4 Gn, 5 do 300 Hz
Šoki Kontaktor zaprt: 15 Gn za 11 ms
Šoki Kontaktor odprt: 6 Gn za 11 ms
|
Višina
|
158 mm
|
Width
|
334 mm
|
Globina
|
148 mm
|
Product weight
|
7,4 kg
|