Skupina izdelkov
|
TeSys
TeSys Deca
|
Ime izdelka
|
TeSys D
TeSys Deca
|
Izdelek ali sestavni del
|
Povratni kontaktor
|
Kratko ime naprave
|
LC2D
|
Uporaba kontaktorja
|
Upornostna obremenitev
Krmilnik motorja
|
Kategorija uporabe
|
AC-1
AC-3
AC-3e
|
Predstavitev naprave
|
Pred-izdelano z reverzibilno močnostno zbiralko
|
Opis polov
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
Močnostni tokokrog: <= 690 V AC 25 do 400 Hz
Močnostni tokokrog: <= 300 V DC
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
25 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-1 zaMočnostni tokokrog
12 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3 zaMočnostni tokokrog
12 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3e zaMočnostni tokokrog
|
Moč motorja kW
|
3 kW pri220 do 230 V AC 50 Hz
5,5 kW pri380 do 400 V AC 50 Hz
5,5 kW pri415 V AC 50 Hz
5,5 kW pri440 V AC 50 Hz
7,5 kW pri500 V AC 50 Hz
7,5 kW pri660 do 690 V AC 50 Hz
|
Motor power HP (UL / CSA)
|
1 hp pri115 V AC 60 Hz za1 faza motorji
2 hp pri230/240 V AC 60 Hz za1 faza motorji
3 hp pri200/208 V AC 60 Hz za3 faze motorji
3 hp pri230/240 V AC 60 Hz za3 faze motorji
7,5 hp pri460/480 V AC 60 Hz za3 faze motorji
10 hp pri575/600 V AC 60 Hz za3 faze motorji
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri50/60 Hz
|
[Uc] Krmilna napetost
|
42 V AC 50/60 Hz
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A (pri <60 °C) zaSignalni tokokrog
25 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
250 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
140 A AC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
250 A DC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
250 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
30 A 40 °C - 10 min zaMočnostni tokokrog
61 A 40 °C - 1 min zaMočnostni tokokrog
105 A 40 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
210 A 40 °C - 1 s zaMočnostni tokokrog
100 A - 1 s zaSignalni tokokrog
120 A - 500 ms zaSignalni tokokrog
140 A - 100 ms zaSignalni tokokrog
|
Vrednost povezane varovalke
|
10 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
40 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMočnostni tokokrog
25 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 2 zaMočnostni tokokrog
|
Povprečna impedanca
|
2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Močnostni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
Signalni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Signalni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
|
Električna vzdržljivost
|
2 Mciklov 12 A AC-3 pri Ue<= 440 V
0,8 Mciklov 25 A AC-1 pri Ue<= 440 V
2 Mciklov 12 A AC-3e pri Ue<= 440 V
|
Izguba energije na pol
|
1,56 W AC-1
0,36 W AC-3
0,36 W AC-3e
|
Front cover
|
Z
|
Tip blokade
|
Mehansko
|
Montažna podpora
|
Letev
Plošča
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
|
Certifikati izdelkov
|
DNV
CSA
CCC
UL
GL
LROS (Lloyds register pošiljke)
BV
RINA
GOST
UKCA
|
Priključki - terminali
|
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Trden
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Trden
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Trden
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Trden
|
Zatezni moment
|
Močnostni tokokrog: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Močnostni tokokrog: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPhilips št. 2
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPhilips št. 2
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPozidriv št. 2
Močnostni tokokrog: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPozidriv št. 2
|
Operativni čas
|
12...22 ms Zapiranje
4 do 19 ms Odpiranje
|
Stopnja varnostne zanesljivosti
|
B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
|
Mehanska vzdržljivost
|
15 Mciklov
|
Maksimalna operativna stopnja
|
3600 cik/h 60 °C
|
Tehnologija tuljave
|
Brez vgrajenega pomožnega omejevalnega modula
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
0,3 do 0,6 Uc ( −40…70 °C):Opustitev AC 50/60 Hz
0,8 do 1,1 Uc ( −40…60 °C):Delujoče AC 50 Hz
0,85 do 1,1 Uc ( −40…60 °C):Delujoče AC 60 Hz
1 do 1,1 Uc ( 60…70 °C):Delujoče AC 50/60 Hz
|
Vklopna moč v VA
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
|
Desipacija toplote
|
2…3 W pri50/60 Hz
|
Tip pomožnega kontakta
|
Tip/aMehansko povezani 1 NO + 1 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip/aZrcalni kontakt 1 NC v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Frekvenca signalnega tokokroga
|
25 do 400 Hz
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA zaSignalni tokokrog
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V zaSignalni tokokrog
|
Čas brez prekrivanja
|
1,5 ms Ob de-energizaciji Med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob energizaciji Med NC in NO kontaktom
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm zaSignalni tokokrog
|