Schneider-Electric
 
LC2D18BD slika – Schneider- scope
LC2D18BD
Reverzivni kontaktor 575 V AC 18 A IEC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
TeSys Deca
Ime izdelka TeSys D
TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Povratni kontaktor
Kratko ime naprave LC2D
Uporaba kontaktorja Krmilnik motorja
Upornostna obremenitev
Kategorija uporabe AC-1
AC-3
AC-3e
Predstavitev naprave Pred-izdelano z reverzibilno močnostno zbiralko
Opis polov 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] Nazivna operativna napetost Močnostni tokokrog: <= 690 V AC 25 do 400 Hz
Močnostni tokokrog: <= 300 V DC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 18 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3 zaMočnostni tokokrog
32 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-1 zaMočnostni tokokrog
18 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3e zaMočnostni tokokrog
Moč motorja kW 4 kW pri220 do 230 V AC 50 do 60 Hz
7,5 kW pri380 do 400 V AC 50 do 60 Hz
9 kW pri415 V AC 50 do 60 Hz
9 kW pri440 V AC 50 do 60 Hz
10 kW pri500 V AC 50 do 60 Hz
10 kW pri660 do 690 V AC 50 do 60 Hz
Motor power HP (UL / CSA) 1 hp pri115 V AC 60 Hz za1 faza motorji
3 hp pri230/240 V AC 60 Hz za1 faza motorji
5 hp pri200/208 V AC 60 Hz za3 faze motorji
5 hp pri230/240 V AC 60 Hz za3 faze motorji
10 hp pri460/480 V AC 60 Hz za3 faze motorji
15 hp pri575/600 V AC 60 Hz za3 faze motorji
Tip krmilnega vezja DC Standard
[Uc] Krmilna napetost 24 V DC
Sestava pomožnega kontakta 1 NO + 1 NC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947
Prenapetostna kategorija III
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A (pri <60 °C) zaSignalni tokokrog
32 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 140 A AC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
250 A DC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
300 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
Nazivna odklopna zmogljivost 300 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 40 A 40 °C - 10 min zaMočnostni tokokrog
84 A 40 °C - 1 min zaMočnostni tokokrog
145 A 40 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
240 A 40 °C - 1 s zaMočnostni tokokrog
100 A - 1 s zaSignalni tokokrog
120 A - 500 ms zaSignalni tokokrog
140 A - 100 ms zaSignalni tokokrog
Vrednost povezane varovalke 10 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
50 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMočnostni tokokrog
35 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 2 zaMočnostni tokokrog
Povprečna impedanca 2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Močnostni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
Signalni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Signalni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Električna vzdržljivost 1,65 Mciklov 18 A AC-3 pri Ue<= 440 V
1 Mciklov 32 A AC-1 pri Ue<= 440 V
1,65 Mciklov 18 A AC-3e pri Ue<= 440 V
Izguba energije na pol 0,8 W AC-3
2,5 W AC-1
0,8 W AC-3e
Front cover Z
Tip blokade Mehansko
Montažna podpora Letev
Plošča
Standardi CSA C22.2 št. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
Certifikati izdelkov DNV
CSA
CCC
UL
GL
LROS (Lloyds register pošiljke)
BV
RINA
GOST
UKCA
Priključki - terminali Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Trden
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Trden
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li1,5…6 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li1,5…6 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li1…6 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li1,5…6 mm²Trden
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li1,5…6 mm²Trden
Zatezni moment Močnostni tokokrog: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Močnostni tokokrog: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPhilips št. 2
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPhilips št. 2
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPozidriv št. 2
Močnostni tokokrog: 2,5 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPozidriv št. 2
Operativni čas 53,55 do 72,45 ms Zapiranje
16...24 ms Odpiranje
Stopnja varnostne zanesljivosti B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Mehanska vzdržljivost 30 Mciklov
Maksimalna operativna stopnja 3600 cik/h 60 °C
Komplementarno
Tehnologija tuljave Vgrajen dvosmerni dvodimenzionalni omejevalnik diode
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,1 do 0,25 Uc ( −40…70 °C):Opustitev DC
0,7 do 1,25 Uc ( −40…60 °C):Delujoče DC
1 do 1,25 Uc ( 60…70 °C):Delujoče DC
Časovna konstanta 28 ms
Poraba električne energije ob vklopu v W 5,4 W (pri <20 °C)
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W 5,4 W pri20 °C
Tip pomožnega kontakta Tip/aMehansko povezani 1 NO + 1 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip/aZrcalni kontakt 1 NC v skladu s/zIEC 60947-4-1
Frekvenca signalnega tokokroga 25 do 400 Hz
Minimalni preklopni tok 5 mA zaSignalni tokokrog
Minimalna preklopna napetost 17 V zaSignalni tokokrog
Čas brez prekrivanja 1,5 ms Ob de-energizaciji Med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob energizaciji Med NC in NO kontaktom
Izolacijska upornost > 10 MOhm zaSignalni tokokrog
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 Spredaj v skladu s/zIEC 60529
Podnebne vzdržljivosti V skladu s/zIACS E10
V skladu s/zIEC 60947-1 Annex Q category D
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068-2-30
Stopnja onesnaženosti 3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…60 °C
60…70 °C Z redukcijo
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −60…80 °C
Nadmorska višina delovanja 0 do 3000 m
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Mehanska robustnost Vibracije Kontaktor odprt: 2 Gn, 5 do 300 Hz
Vibracije Kontaktor zaprt: 4 Gn, 5 do 300 Hz
Šoki Kontaktor odprt: 10 Gn za 11 ms
Šoki Kontaktor zaprt: 15 Gn za 11 ms
Višina 77 mm
Width 90 mm
Globina 95 mm
Product weight 1,037 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,600 cm
Paket 1 Širina 11,700 cm
Paket 1 Dolžina 14,200 cm
Paket 1 Teža 1,133 kg
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 7,101 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 50ae7612-fd2e-41e4-a369-50d0dea6e592
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 79
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev