Schneider-Electric
 
LC2D65AE7 slika – Schneider- scope
LC2D65AE7
TeSys D rever. kont. - 3P (3 NO) - AC-3 - 440 V 65 A - 48 V AC tuljava
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
TeSys Deca
Ime izdelka TeSys D
TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Povratni kontaktor
Kratko ime naprave LC2D
Uporaba kontaktorja Upornostna obremenitev
Krmilnik motorja
Kategorija uporabe AC-1
AC-3
AC-3e
Predstavitev naprave Pred-izdelano z reverzibilno močnostno zbiralko
Opis polov 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] Nazivna operativna napetost Močnostni tokokrog: <= 690 V AC 25 do 400 Hz
Močnostni tokokrog: <= 300 V DC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 80 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-1 zaMočnostni tokokrog
65 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3 zaMočnostni tokokrog
65 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3e zaMočnostni tokokrog
Moč motorja kW 18,5 kW pri220 do 230 V AC 50 Hz
30 kW pri380 do 400 V AC 50 Hz
37 kW pri415 do 440 V AC 50 Hz
37 kW pri500 V AC 50 Hz
37 kW pri660 do 690 V AC 50 Hz
Motor power HP (UL / CSA) 40 hp pri460/480 V AC 60 Hz za3 faze motorji
5 hp pri115 V AC 60 Hz za1 faza motorji
10 hp pri230/240 V AC 60 Hz za1 faza motorji
20 hp pri200/208 V AC 60 Hz za3 faze motorji
20 hp pri230/240 V AC 60 Hz za3 faze motorji
50 hp pri575/600 V AC 60 Hz za3 faze motorji
Tip krmilnega vezja AC pri50/60 Hz
[Uc] Krmilna napetost 48 V AC 50/60 Hz
Sestava pomožnega kontakta 1 NO + 1 NC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947
Prenapetostna kategorija III
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A (pri <60 °C) zaSignalni tokokrog
80 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 140 A AC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
250 A DC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
1000 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
Nazivna odklopna zmogljivost 1000 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 520 A 40 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
900 A 40 °C - 1 s zaMočnostni tokokrog
110 A 40 °C - 10 min zaMočnostni tokokrog
260 A 40 °C - 1 min zaMočnostni tokokrog
100 A - 1 s zaSignalni tokokrog
120 A - 500 ms zaSignalni tokokrog
140 A - 100 ms zaSignalni tokokrog
Vrednost povezane varovalke 10 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
125 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMočnostni tokokrog
125 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 2 zaMočnostni tokokrog
Povprečna impedanca 1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Močnostni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
Signalni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Signalni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Električna vzdržljivost 1,45 Mciklov 65 A AC-3 pri Ue<= 440 V
1,4 Mciklov 80 A AC-1 pri Ue<= 440 V
1,45 Mciklov 65 A AC-3e pri Ue<= 440 V
Izguba energije na pol 9,6 W AC-1
6,3 W AC-3
6,3 W AC-3e
Front cover Z
Tip blokade Mehansko
Montažna podpora Plošča
Letev
Standardi CSA C22.2 št. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
Certifikati izdelkov UL
CSA
RINA
GOST
CCC
DNV
LROS (Lloyds register pošiljke)
GL
BV
UKCA
Priključki - terminali Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Trden
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Trden
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 1 kabel/li1…35 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 2 kabel/li1…25 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 1 kabel/li1…35 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 2 kabel/li1…25 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 1 kabel/li1…35 mm²Trden
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 2 kabel/li1…25 mm²Trden
Zatezni moment Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPhilips št. 2
Močnostni tokokrog: 8 N.m - naEverLink BTR vijačni konektorji - kabel25…35 mm² Šesterokotno glava vijaka4 mm
Močnostni tokokrog: 5 N.m - naEverLink BTR vijačni konektorji - kabel1…25 mm² Šesterokotno glava vijaka4 mm
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPozidriv št. 2
Močnostni tokokrog: 2,5 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPozidriv št. 2
Operativni čas 4 do 19 ms Odpiranje
12...26 ms Zapiranje
Stopnja varnostne zanesljivosti B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Mehanska vzdržljivost 6 Mciklov
Maksimalna operativna stopnja 3600 cik/h 60 °C
Komplementarno
Tehnologija tuljave Brez vgrajenega pomožnega omejevalnega modula
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,3 do 0,6 Uc ( −40…70 °C):Opustitev AC 50/60 Hz
0,8 do 1,1 Uc ( −40…60 °C):Delujoče AC 50 Hz
0,85 do 1,1 Uc ( −40…60 °C):Delujoče AC 60 Hz
1 do 1,1 Uc ( 60…70 °C):Delujoče AC 50/60 Hz
Vklopna moč v VA 140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
Poraba energije pri zadrževanju v VA 13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
Desipacija toplote 4…5 W pri50/60 Hz
Tip pomožnega kontakta Tip/aMehansko povezani 1 NO + 1 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip/aZrcalni kontakt 1 NC v skladu s/zIEC 60947-4-1
Frekvenca signalnega tokokroga 25 do 400 Hz
Minimalni preklopni tok 5 mA zaSignalni tokokrog
Minimalna preklopna napetost 17 V zaSignalni tokokrog
Čas brez prekrivanja 1,5 ms Ob de-energizaciji Med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob energizaciji Med NC in NO kontaktom
Izolacijska upornost > 10 MOhm zaSignalni tokokrog
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 Spredaj v skladu s/zIEC 60529
Podnebne vzdržljivosti V skladu s/zIACS E10
V skladu s/zIEC 60947-1 Annex Q category D
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068-2-30
Stopnja onesnaženosti 3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…60 °C
60…70 °C Z redukcijo
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −60…80 °C
Nadmorska višina delovanja 0 do 3000 m
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Mehanska robustnost Vibracije Kontaktor odprt: 2 Gn, 5 do 300 Hz
Vibracije Kontaktor zaprt: 4 Gn, 5 do 300 Hz
Šoki Kontaktor odprt: 10 Gn za 11 ms
Šoki Kontaktor zaprt: 15 Gn za 11 ms
Višina 122 mm
Width 119 mm
Globina 120 mm
Product weight 1,89 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,000 cm
Paket 1 Širina 16,500 cm
Paket 1 Dolžina 19,500 cm
Paket 1 Teža 2,084 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 8,795 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 136
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev