Schneider-Electric
 
LC2DT32BD slika – Schneider- scope
LC2DT32BD
Reverzivni kontaktor 575 V AC 32 A IEC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
TeSys Deca
Ime izdelka TeSys D
TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Preklopni kontaktor
Kratko ime naprave LC2D
Uporaba kontaktorja Upornostna obremenitev
Kategorija uporabe AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
Predstavitev naprave Pred-izdelano in predožičeno močnostno povezavo
Opis polov 4P
Power pole contact composition 4 NO
[Ue] Nazivna operativna napetost Močnostni tokokrog: <= 690 V AC 25 do 400 Hz
Močnostni tokokrog: <= 300 V DC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 32 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-1 zaMočnostni tokokrog
Tip krmilnega vezja DC Standard
[Uc] Krmilna napetost 24 V DC
Sestava pomožnega kontakta 1 NO + 1 NC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947
Prenapetostna kategorija III
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A (pri <60 °C) zaSignalni tokokrog
32 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 140 A AC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
250 A DC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
300 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
Nazivna odklopna zmogljivost 300 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 40 A 40 °C - 10 min zaMočnostni tokokrog
84 A 40 °C - 1 min zaMočnostni tokokrog
145 A 40 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
240 A 40 °C - 1 s zaMočnostni tokokrog
100 A - 1 s zaSignalni tokokrog
120 A - 500 ms zaSignalni tokokrog
140 A - 100 ms zaSignalni tokokrog
Vrednost povezane varovalke 10 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
50 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMočnostni tokokrog
35 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 2 zaMočnostni tokokrog
Povprečna impedanca 2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Močnostni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
Signalni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Signalni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Električna vzdržljivost 1 Mciklov 32 A AC-1 pri Ue<= 440 V
Izguba energije na pol 2,5 W AC-1
Front cover Z
Tip blokade Mehansko
Montažna podpora Letev
Plošča
Standardi CSA C22.2 št. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
Certifikati izdelkov UL
CSA
RINA
GOST
CCC
DNV
LROS (Lloyds register pošiljke)
GL
BV
UKCA
CB
Priključki - terminali Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Trden
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Trden
Močnostni tokokrog: Konektor 1 kabel/li2,5…10 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Konektor 2 kabel/li2,5…10 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Konektor 1 kabel/li2,5…10 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Konektor 2 kabel/li2,5…10 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Konektor 1 kabel/li2,5…16 mm²Trden
Močnostni tokokrog: Konektor 2 kabel/li2,5…16 mm²Trden
Zatezni moment Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPhilips št. 2
Močnostni tokokrog: 1,7 N.m - naKonektor - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Močnostni tokokrog: 1,7 N.m - naKonektor - z izvijačemPhilips št. 2
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPozidriv št. 2
Močnostni tokokrog: 2,5 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPozidriv št. 2
Operativni čas 53,55 do 72,45 ms Zapiranje
16...24 ms Odpiranje
Stopnja varnostne zanesljivosti B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Mehanska vzdržljivost 30 Mciklov
Maksimalna operativna stopnja 3600 cik/h 60 °C
Komplementarno
Tehnologija tuljave Vgrajen dvosmerni dvodimenzionalni omejevalnik diode
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,1 do 0,25 Uc ( −40…70 °C):Opustitev DC
0,7 do 1,25 Uc ( −40…60 °C):Delujoče DC
1 do 1,25 Uc ( 60…70 °C):Delujoče DC
Časovna konstanta 28 ms
Poraba električne energije ob vklopu v W 5,4 W (pri <20 °C)
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W 5,4 W pri20 °C
Tip pomožnega kontakta Tip/aMehansko povezani 1 NO + 1 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip/aZrcalni kontakt 1 NC v skladu s/zIEC 60947-4-1
Frekvenca signalnega tokokroga 25 do 400 Hz
Minimalni preklopni tok 5 mA zaSignalni tokokrog
Minimalna preklopna napetost 17 V zaSignalni tokokrog
Čas brez prekrivanja 1,5 ms Ob de-energizaciji Med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob energizaciji Med NC in NO kontaktom
Izolacijska upornost > 10 MOhm zaSignalni tokokrog
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 Spredaj v skladu s/zIEC 60529
Podnebne vzdržljivosti V skladu s/zIACS E10
V skladu s/zIEC 60947-1 Annex Q category D
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068-2-30
Stopnja onesnaženosti 3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…60 °C
60…70 °C Z redukcijo
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −60…80 °C
Nadmorska višina delovanja 0 do 3000 m
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Mehanska robustnost Vibracije Kontaktor odprt: 2 Gn, 5 do 300 Hz
Vibracije Kontaktor zaprt: 4 Gn, 5 do 300 Hz
Šoki Kontaktor zaprt: 15 Gn za 11 ms
Šoki Kontaktor odprt: 8 Gn za 11 ms
Višina 91 mm
Width 90 mm
Globina 98 mm
Product weight 0,85 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,08 cm
Paket 1 Širina 9,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,95 cm
Paket 1 Teža 870,0 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 50ae7612-fd2e-41e4-a369-50d0dea6e592
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 103
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev