Schneider-Electric
 
LC2K0601FE7 slika – Schneider- scope
LC2K0601FE7
TeSys K rever. kont. - 3P - AC-3 - 440 V 6 A - 1 NC - tuljava 115 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys K
Izdelek ali sestavni del Povratni kontaktor
Kratko ime naprave LC2K
Aplikacija naprave Krmiljenje
Uporaba kontaktorja Krmilnik motorja
Kategorija uporabe AC-3
AC-3e
AC-4
Predstavitev naprave Pred-izdelano z reverzibilno močnostno zbiralko
Opis polov 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] Nazivna operativna napetost Močnostni tokokrog: 690 V AC 50/60 Hz
Signalni tokokrog: <= 690 V AC 50/60 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 6 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3 zaMočnostni tokokrog
6 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3e zaMočnostni tokokrog
Moč motorja kW 1,5 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz
2,2 kW pri380 do 415 V AC 50/60 Hz
3 kW pri440/690 V AC 50/60 Hz
Tip krmilnega vezja AC pri50/60 Hz
[Uc] Krmilna napetost 115 V AC 50/60 Hz
Sestava pomožnega kontakta 1 NC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Prenapetostna kategorija III
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 20 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
10 A (pri <50 °C) zaSignalni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 110 A AC zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
110 A AC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
Nazivna odklopna zmogljivost 110 A pri220 do 230 V v skladu s/zIEC 60947
110 A pri380 do 400 V v skladu s/zIEC 60947
110 A pri415 V v skladu s/zIEC 60947
110 A pri440 V v skladu s/zIEC 60947
80 A pri500 V v skladu s/zIEC 60947
70 A pri660 do 690 V v skladu s/zIEC 60947
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 90 A 50 °C - 1 s zaMočnostni tokokrog
85 A 50 °C - 5 s zaMočnostni tokokrog
80 A 50 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
60 A 50 °C - 30 s zaMočnostni tokokrog
45 A 50 °C - 1 min zaMočnostni tokokrog
40 A 50 °C - 3 min zaMočnostni tokokrog
20 A 50 °C - >= 15 min zaMočnostni tokokrog
80 A - 1 s zaSignalni tokokrog
90 A - 500 ms zaSignalni tokokrog
110 A - 100 ms zaSignalni tokokrog
Vrednost povezane varovalke 25 A gG pri<= 440 V zaMočnostni tokokrog
25 A aM zaMočnostni tokokrog
10 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
10 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zVDE 0660
Povprečna impedanca 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zUL 508
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
Signalni tokokrog: 600 V v skladu s/zUL 508
Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
Signalni tokokrog: 600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
Električna vzdržljivost 1,3 Mciklov 6 A AC-3 pri Ue<= 440 V
1,3 Mciklov 6 A AC-3e pri Ue<= 440 V
0,05 Mciklov 36 A AC-4 pri Ue<= 440 V
Tip blokade Mehansko
Montažna podpora Plošča
Letev
Standardi EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Certifikati izdelkov CB Shema
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Priključki - terminali Vijačni priključki 1 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li0,34…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li0,34…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment 0,8…1,3 N.m Vijačni priključki Philips št. 2
0,8…1,3 N.m Vijačni priključki Ploščat Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m Vijačni priključki Pozidriv št. 2
Operativni čas 10...20 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
10...20 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
Stopnja varnostne zanesljivosti B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Mehanska vzdržljivost 5 Mciklov
Maksimalna operativna stopnja 3600 cik/h
Komplementarno
Omejitve napetosti regulacijskega vezja Delujoče: 0,8 do 1,15 Uc (pri <50 °C)
Opustitev: 0,2 do 0,75 Uc (pri <50 °C)
Vklopna moč v VA 30 VA (pri <20 °C)
Poraba energije pri zadrževanju v VA 4,5 VA (pri <20 °C)
Desipacija toplote 1,3 W
Tip pomožnega kontakta Tip/aTrenutne 1 NC
Frekvenca signalnega tokokroga <= 400 Hz
Minimalni preklopni tok 5 mA zaSignalni tokokrog
Minimalna preklopna napetost 17 V zaSignalni tokokrog
Razdalja brez prekrivanja 0,5 mm
Izolacijska upornost > 10 MOhm zaSignalni tokokrog
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zVDE 0106
Zaščitna obdelava TC v skladu s/zIEC 60068
TC v skladu s/zDIN 50016
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…80 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m Brez redukcije
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-101
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-102
Mehanska robustnost Šoki Kontaktor zaprt, na X osi: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor zaprt, na Y osi: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor zaprt, na Z osi: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor odprt, na X osi: 6 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor odprt, na Y osi: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor odprt, na Z osi: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Vibracije Kontaktor zaprt: 4 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Vibracije Kontaktor odprt: 2 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Višina 58 mm
Width 90 mm
Globina 57 mm
Product weight 0,39 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,0 cm
Paket 1 Širina 6,5 cm
Paket 1 Dolžina 9,2 cm
Paket 1 Teža 360,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 9,488 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 103
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev