|
|
|
LC3D80B7A64
TeSys D - zaganjalnik zvezda-trikot - 3 x 3P (3 NO) - 80 A - 24 V AC tuljava
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys Deca
|
Izdelek ali sestavni del
|
Star delta zaganjalnik
|
Kratko ime naprave
|
LC3D
|
Uporaba kontaktorja
|
Krmilnik motorja
|
Kategorija uporabe
|
AC-3
|
Predstavitev naprave
|
Pred-ožičeno
|
Opis polov
|
3 x 3P
|
Power pole contact composition
|
3 x 3 NO
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
Močnostni tokokrog: <= 690 V AC 25 do 400 Hz
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
80 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3 zaMočnostni tokokrog
|
Moč motorja kW
|
37 kW pri220/230 V AC 50/60 Hz
75 kW pri380/400 V AC 50/60 Hz
75 kW pri415 V AC 50/60 Hz
75 kW pri440 V AC 50/60 Hz
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri50/60 Hz
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 V AC 50/60 Hz
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NC KM2 ˝line˝ kontaktor
1 NO KM3 ˝delta˝ kontaktor
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zIEC 60947
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
Močnostni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Signalni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Signalni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Močnostni tokokrog: 1000 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Signalni tokokrog: 1000 V v skladu s/zIEC 60947-1
|
Električna vzdržljivost
|
10 Mciklov 80 A AC-3 pri Ue<= 440 V
|
Tip blokade
|
Mehansko
|
Montažna podpora
|
Plošča
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
UL 508
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
IEC 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
DNV
UL
CSA
LROS (Lloyds register pošiljke)
GL
RINA
GOST
BV
CCC
|
Komplementarno
Povezave - terminali
|
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 4…50 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 4…25 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 4…50 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 4…16 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 4…50 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 4…25 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
Krmilno vezje: 1,2 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Krmilno vezje: 1,2 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPhilips št. 2
Močnostni tokokrog: 12 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 do 8 mm
|
Mehanska vzdržljivost
|
4 Mciklov
|
Maksimalna operativna stopnja
|
30 cik/h 60 °C
|
Začetni čas
|
30 s
|
Tehnologija tuljave
|
Brez vgrajenega pomožnega omejevalnega modula
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Opustitev: 0,3 do 0,6 Uc pri50/60 Hz (pri <55 °C)
Delujoče: 0,8 do 1,1 Uc pri50 Hz (pri <55 °C)
Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc pri60 Hz (pri <55 °C)
|
Vklopna moč v VA
|
140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (pri <20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
|
Desipacija toplote
|
4…5 W pri50/60 Hz
|
Tip pomožnega kontakta
|
Mehansko povezani IEC 60947-5-1 3 x 1 NO + 1 NC
Zrcalni kontakt IEC 60947-4-1 3 x 1 NC
|
Frekvenca signalnega tokokroga
|
25 do 400 Hz
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA zaSignalni tokokrog
|
Minimum switching voltage
|
17 V Signalni tokokrog
|
Čas brez prekrivanja
|
1,5 ms Ob de-energizaciji Med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob energizaciji Med NC in NO kontaktom
|
Width
|
311 mm
|
Višina
|
143 mm
|
Globina
|
183 mm
|
Product weight
|
5,4 kg
|
Okolje
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm zaSignalni tokokrog
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 Spredaj v skladu s/zIEC 60529
|
Zaščitna obdelava
|
TH v skladu s/zIEC 60068-2-30
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−60…80 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…60 °C
60…70 °C Z redukcijo
|
Nadmorska višina delovanja
|
3000 m
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Upočasnitev plamena
|
V1 v skladu s/zUL 94
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije Kontaktor odprt: 2 Gn, 5 do 300 Hz
Šoki Kontaktor odprt: 8 Gn za 11 ms
Vibracije Kontaktor zaprt: 3 Gn, 5 do 300 Hz
Šoki Kontaktor zaprt: 10 Gn za 11 ms
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
27,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
25,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
35,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
6,7 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|