|
|
|
LC3K09P7
TeSys K - zaganjalnik zvezda-trikot - 3 x 3P (3 NO) - 9 A - tuljava 230 V AC
|
|
|
|
|
|
|
Konec prodaje DEC. 31, 2024
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Star delta zaganjalnik
|
Kratko ime naprave
|
LC3K
|
Uporaba kontaktorja
|
Krmilnik motorja
|
Kategorija uporabe
|
AC-3
|
Predstavitev naprave
|
Pred-ožičeno
|
Opis polov
|
3 x 3P
|
Power pole contact composition
|
3 x 3 NO
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
Močnostni tokokrog: <= 690 V AC 25 do 400 Hz
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
9 A (pri <50 °C) pri<= 440 V AC AC-3 zaMočnostni tokokrog
|
Moč motorja kW
|
4 kW pri220/230 V AC 50/60 Hz
7,5 kW pri380/400 V AC 50/60 Hz
7,5 kW pri415 V AC 50/60 Hz
7,5 kW pri440 V AC 50/60 Hz
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri50/60 Hz
|
[Uc] Krmilna napetost
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NC KM1 ˝star˝ kontaktor
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
Močnostni tokokrog: 750 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zBS 5424
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zNF C 20-040
Močnostni tokokrog: 600 V CSA 22-2 s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V UL 508 s certifikatom
Signalni tokokrog: 750 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zBS 5424
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zNF C 20-040
Signalni tokokrog: 600 V CSA 22-2 s certifikatom
Signalni tokokrog: 600 V UL 508 s certifikatom
|
Električna vzdržljivost
|
1,3 Mciklov 9 A AC-3 pri Ue<= 440 V
|
Tip blokade
|
Mehansko
|
Montažna podpora
|
Letev
|
Standardi
|
IEC 60947
NF C 63-110
VDE 0660
|
Komplementarno
Povezave - terminali
|
Vijačni priključki 1 1,5…4 mm² - togost kabla:Trden
Vijačni priključki 1 0,75…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 0,34…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 1,5…4 mm² - togost kabla:Trden
Vijačni priključki 2 0,75…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 0,34…1,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
0,8…1,3 N.m Vijačni priključki Philips št. 2
0,8…1,3 N.m Vijačni priključki Ploščat Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m Vijačni priključki Pozidriv št. 2
|
Mehanska vzdržljivost
|
10 Mciklov
|
Maksimalna operativna stopnja
|
12 cik/h 60 °C
|
Začetni čas
|
30 s
|
Tehnologija tuljave
|
Brez vgrajenega pomožnega omejevalnega modula
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Delujoče: 0,8 do 1,15 Uc (pri <50 °C)
Opustitev: 0,2 do 0,75 Uc (pri <50 °C)
|
Vklopna moč v VA
|
30 VA (pri <20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
4,5 VA (pri <20 °C)
|
Desipacija toplote
|
1,3 W
|
Tip pomožnega kontakta
|
Mehansko povezani IEC 60947-5-1 3 x 1 NO + 1 NC
Zrcalni kontakt IEC 60947-4-1 3 x 1 NC
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA zaSignalni tokokrog
|
Minimum switching voltage
|
17 V Signalni tokokrog
|
Width
|
150 mm
|
Višina
|
110 mm
|
Globina
|
94 mm
|
Product weight
|
0,74 kg
|
Okolje
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm zaSignalni tokokrog
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zVDE 0106
|
Zaščitna obdelava
|
TC v skladu s/zIEC 60068
TC v skladu s/zDIN 50016
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…80 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m Brez redukcije
|
Upočasnitev plamena
|
V1 v skladu s/zUL 94
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-101
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-102
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije Kontaktor odprt: 2 Gn, 5 do 300 Hz
Vibracije Kontaktor zaprt: 4 Gn, 5 do 300 Hz
Šoki Kontaktor zaprt, na X osi: 10 Gn za 11 ms
Šoki Kontaktor odprt, na X osi: 6 Gn za 11 ms
Šoki Kontaktor zaprt, na Y osi: 15 Gn za 11 ms
Šoki Kontaktor odprt, na Y osi: 10 Gn za 11 ms
Šoki Kontaktor zaprt, na Z osi: 15 Gn za 11 ms
Šoki Kontaktor odprt, na Z osi: 10 Gn za 11 ms
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
900,0 g
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|