Kategorija uporabe
|
AC-1
|
Opis polov
|
4P
|
Power pole contact composition
|
4 NO
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
Močnostni tokokrog: <= 690 V AC <= 400 Hz
Signalni tokokrog: <= 690 V AC <= 400 Hz
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
20 A (pri <60 °C) pri<= 690 V AC AC-1 zaMočnostni tokokrog
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri50/60 Hz Tih
|
[Uc] Krmilna napetost
|
220 do 230 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
20 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
10 A (pri <50 °C) zaSignalni tokokrog
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
110 A AC zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
110 A pri220 do 230 V v skladu s/zIEC 60947
110 A pri380 do 400 V v skladu s/zIEC 60947
110 A pri415 V v skladu s/zIEC 60947
110 A pri440 V v skladu s/zIEC 60947
80 A pri500 V v skladu s/zIEC 60947
70 A pri660 do 690 V v skladu s/zIEC 60947
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
90 A 50 °C - 1 s zaMočnostni tokokrog
85 A 50 °C - 5 s zaMočnostni tokokrog
80 A 50 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
60 A 50 °C - 30 s zaMočnostni tokokrog
45 A 50 °C - 1 min zaMočnostni tokokrog
40 A 50 °C - 3 min zaMočnostni tokokrog
20 A 50 °C - >= 15 min zaMočnostni tokokrog
|
Vrednost povezane varovalke
|
25 A gG pri<= 440 V zaMočnostni tokokrog
25 A aM zaMočnostni tokokrog
|
Povprečna impedanca
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zUL 508
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
|
Vklopna moč v VA
|
3 VA (pri <20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
3 VA (pri <20 °C)
|
Desipacija toplote
|
3 W
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc (pri <50 °C)
Opustitev: >= 0.10 Uc (pri <50 °C)
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki 1 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li0,34…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li0,34…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Maksimalna operativna stopnja
|
3600 cik/h
|
Frekvenca signalnega tokokroga
|
<= 400 Hz
|
Montažna podpora
|
Letev
Plošča
|
Zatezni moment
|
0,8…1,3 N.m Vijačni priključki Philips št. 2
0,8…1,3 N.m Vijačni priključki Ploščat Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m Vijačni priključki Pozidriv št. 2
|
Operativni čas
|
30 do 40 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
30 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
|
Stopnja varnostne zanesljivosti
|
B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
|
Mehanska vzdržljivost
|
10 Mciklov
|
Električna vzdržljivost
|
0,16 Mciklov 20 A AC-1 pri Ue<= 690 V
|
Mehanska robustnost
|
Šoki Kontaktor zaprt, na X osi: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor zaprt, na Y osi: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor zaprt, na Z osi: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor odprt, na X osi: 6 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor odprt, na Y osi: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor odprt, na Z osi: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Vibracije Kontaktor zaprt: 4 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Vibracije Kontaktor odprt: 2 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Višina
|
58 mm
|
Width
|
45 mm
|
Globina
|
57 mm
|
Product weight
|
0,225 kg
|